Sistemi HMI serie EPM
Display di testo, display grafici, touch screen e consolle per la visualizzazione e comando.
Come sistemi HMI (Human Machine Interface) sono disponibili i prodotti della serie EPM
Display di testo
I display di testo sono la soluzione economica e compatta per semplici applicazioni di automazione industriale. Sono particolarmente adatti per il montaggio in spazi limitati grazie alla loro profondità ridotta. I display da 2 a 4 righe sono retroilluminati ed equipaggiati con system bus Lenze di serie e diversi tasti funzione.
Display grafici:
Il display grafico combina economicità, funzionalità elevata praticità e design moderno. L'apparecchio compatto con system bus integrato è in grado di gestire ricette e di riprodurre graficamente i dati. Grazie alla visualizzazione immediata dei trend in produzione è possibile gestire i processi di macchina in modo ottimale.
Touch screen
La gamma di touch screen Lenze offre convenienti soluzioni per accedere al mondo della grafica. Tutti i terminali sono dotati di system bus e consentono la massima flessibilità nella configurazione dell'interfaccia utente. La versione con display TFT da 10,4" è particolarmente indicata per le applicazioni che richiedono una visualizzazione più complessa.
Unità portatile
L’unità portatile consente di comandare e monitorare direttamente sul campo. Leggero e con touch screen, questo terminale è estremamente facile e pratico da utilizzare. L'accesso diretto e il contemporaneo monitoraggio della macchina o del dispositivo permettono una rapida messa in servizio.
Assistenza sul prodotto
Lenze Switzerland - Head Office
- +41 43 399 14 14
- +41 43 399 14 24
Product lifecycle 4
Current status
0: available1: to be discontinued
2: discontinued
3: spare part
4: spare part (last call)