Sistemi HMI serie EL 100
Touch panel grafici con Windows® CE per una semplice visualizzazione
Funzioni in sintonia con le esigenze dell’operatore: nella versione base i sistemi HMI della serie EL 100 sono già una soluzione completa ad alte prestazioni, per il comando e il monitoraggio.
Questi sistemi sono particolarmente adatti per le applicazioni che richiedono una maggiore flessibilità e le funzionalità offerte dall'ambiente Windows ® CE.
I vantaggi per voi:
- Sistemi HMI economici e performanti, per operazioni di comando e monitoraggio
- Display da 8,9 cm (3,5”) a 26,4 cm (10,4”)
- Comunicazione industriale: CANopen, Ethernet, PROFIBUS/MPI
- Interfacce standard IPC comprovate per la comunicazione con i componenti di controllo Lenze o con altri controlli
- Software runtime: visualizzazione e logica
- Sistema operativo standard: Windows® CE
Assistenza sul prodotto
Lenze Switzerland - Head Office
- +41 43 399 14 14
- +41 43 399 14 24
Product lifecycle 2
Current status
0: available1: to be discontinued
2: discontinued
3: spare part
4: spare part (last call)