Controlli serie Drive PLC
Drive PLC liberamente programmabili per il controllo degli inverter
La serie dei Drive PLC amplia la gamma degli inverter con un PLC liberamente programmabile. Questa interazione controlla non solo i movimenti della vostra macchina, ma può anche eseguire funzioni di controllo centralizzate. Per la programmazione si utilizzano i linguaggi PLC dello standard internazionale IEC 61131-3.
Oltre alle diverse opzioni di connessione ai più diffusi bus di campo, il Drive PLC supporta anche una funzionalità gateway. I dati di processo ricevuti vengono inoltrati all'unità di controllo collegata tramite il system bus integrato.
È inoltre possibile estendere rapidamente e in tutta facilità i morsetti di ingresso e uscita del Drive PLC tramite schede di espansione o moduli funzione.
Assistenza sul prodotto
Lenze Switzerland - Head Office
- +41 43 399 14 14
- +41 43 399 14 24
Product lifecycle 0
Current status
0: available1: to be discontinued
2: discontinued
3: spare part
4: spare part (last call)