Controller p500
Per avere tutto sullo schermo: p500
Abbiamo fatto un ulteriore passo avanti verso un futuro semplice. Con il panel controller p500 senza necessità di manutenzione che combina logica (PLC), Motion e visualizzazione in un unico dispositivo. Si tratta della soluzione perfetta come sistema di controllo e visualizzazione nell'ambito dell'automazione controller-based per applicazioni con controllo del moto centralizzato oppure come terminale di visualizzazione nell'ambito di un sistema di automazione drive-based.
I vantaggi per voi:
- Logica (PLC), motion e visualizzazione in un unico dispositivo
- Controllo orientato alla macchina e ad alta precisione per i migliori risultati di produzione
- Alte prestazioni e nessuna manutenzione con minimo ingombro, senza necessità di ventilazione forzata e altri componenti in movimento
- A prova di futuro, grazie alla conformità con gli standard industriali
- IEC 61131-3, PLCopen, PLC Designer basato su CoDeSys 3
- Comunicazione industriale: EtherCAT on Board e Ethernet Switch integrati
Assistenza sul prodotto
Lenze Switzerland - Head Office
- +41 43 399 14 14
- +41 43 399 14 24