Controller p300
Touch screen mini, qualità di visualizzazione maxi: p300
Basato sul Controller p500, il nuovo p300 si integra perfettamente nella piattaforma Lenze, costruita coerentemente su un'architettura di sistema avanzata. Combinando logica (PLC) e visualizzazione in un'unica unità compatta, il panel controller è ideale per applicazioni che richiedono una potenza di calcolo limitata. Dotato delle stesse caratteristiche di sistema del fratello maggiore, il suo punto di forza risiede nelle capacità di visualizzazione, quando è utilizzato come HMI. Ampliando il portafoglio dei controller con l'aggiunta del p300, Lenze offre nuove opportunità nell'ambito del sistema. L'engineering è così semplice!
I vantaggi per voi:
- Panel Controller robusto e conforme ai requisiti per ambienti industriali con schermo da 10,9 cm (4,3”), 17,8 cm (7") e 26,4 cm (10,4")
- Per funzioni di controllo e visualizzazione di base ed estese
- Engineering uniforme e coerente in tutte le fasi del processo di sviluppo della macchina del cliente
- Alta disponibilità del sistema
- Soluzione UPS integrata
- Facile sostituzione dei dispositivi, grazie alla scheda di memoria intercambiabile
- Nessuna manutenzione, grazie all'assenza di batterie e ventole
Assistenza sul prodotto
Lenze Switzerland - Head Office
- +41 43 399 14 14
- +41 43 399 14 24