Controller c300
Design compatto e forma perfetta per il quadro elettrico: c300
Il nuovo Cabinet Controller c300è salvaspazio Basato sul Controller 3200 C, il nuovo c300 si integra perfettamente nella piattaforma Lenze, costruita coerentemente su un'architettura di sistema avanzata.
E il bello è che nell'ambito de sistemi con automazione controller-based, il Controller c300 assolve tutte le funzioni di controllo. È particolarmente idoneo per le funzioni di controllo di base (PLC) e il motion control. Compatto e al contempo intelligente.
I vantaggi per voi:
- Controllo compatto con moduli I/O direttamente collegabili in serie e interfacce master integrate per EtherCAT e CanOpen
- Semplice configurazione automatica e backup dei dati tramite chiavetta USB
- Possibilità di estensione con interfacce di comunicazione (PROFIBUS Slave, PROFINET-Device)
- A prova di futuro, grazie alla conformità con gli standard industriali
- Alta disponibilità del sistema
- Soluzione UPS integrata
- Facile sostituzione dei dispositivi, grazie alla scheda di memoria intercambiabile
- Nessuna manutenzione, grazie all'assenza di batterie e ventole
Assistenza sul prodotto
Lenze Switzerland - Head Office
- +41 43 399 14 14
- +41 43 399 14 24