Controller 3200 C
Il centro compatto della vostra automazione. 3200 C
Il Controller 3200 C con processore Atom offre tutto ciò che desiderate da un solido partner per l'automazione: una costruzione compatta e resistente, alte riserve di potenza e una dotazione completa di opzioni.
I vantaggi per voi:
- Logica (PLC), motion e visualizzazione in un unico dispositivo
- Facile ingegnerizzazione grazie alla memorizzazione decentrata dei dati
- Controllo ad alta precisione per eccellenti risultati di produzione
- Semplice montaggio su guida DIN nel quadro elettrico
- Sistema I/O 1000 per segnali locali, direttamente installabile
- Alte prestazioni e nessuna manutenzione con minimo ingombro, senza necessità di ventilazione forzata e altri componenti in movimento
- A prova di futuro, grazie alla conformità con gli standard industriali
- IEC 61131-3, PLCopen, PLC Designer basato su CoDeSys 3
- Comunicazione industriale: EtherCAT on Board e Ethernet Switch integrati
- Processore Intel Atom®
Assistenza sul prodotto
Lenze Switzerland - Head Office
- +41 43 399 14 14
- +41 43 399 14 24