Il kit di fissaggio schermatura, costituito da una piastra e da morsetti a scatto o cavallotti a morsetto, può essere utilizzato per sostenere la schermatura del cavo motore direttamente sull'inverter.

Nelle applicazioni standard, la schermatura dei cavi di controllo può essere fissata alla piastra corrispondente utilizzando normali fascette di plastica reperibili in commercio. In alternativa, per gli inverter i5xx cabinet (0.25 kW... 0.75 kW) è possibile utilizzare morsetti a scatto.

Alcune connessioni dell'inverter sono dotate di morsettiera a molla. Questi sono disponibili singolarmente, ad esempio per interventi di assistenza o per la realizzazione di cablaggi a parte.

Alcuni inverter possono essere montati su una guida DIN da 35 mm x 7.5 mm in conformità alla norma EN 60175. A tale scopo è disponibile un apposito kit di montaggio.

Configura prodotto

Assistenza sul prodotto

Modulo di contatto