Környezetvédelem termékeinkben és gyártásunkban
Termékeink és gyártási folyamataink minősége ipari vállalatunknál középpontban áll. Ugyanolyan fontos számunkra az is, hogy termékeinkkel felelősséget vállaljunk a környezetért. Folyamatosan csökkentjük az energiafogyasztást, a hulladékot, a kibocsátásokat és a vízterhelést. A Lenze környezetpolitikája természetesen magában foglalja a környezetre vonatkozó előírások betartását is.
Környezet- és energia-menedzsment rendszerünk keretében helyzetfelméréseket hajtunk végre, megvizsgáljuk az esélyeket és a kockázatokat, és figyelembe vesszük az energia egyre fontosabbá váló témáját. Példa erre az energiahatékonyságról szóló európai 2012/27 irányelv átültetése, és kihatással van az Európai Unión kívüli gyártóüzemekre is. Minden évben olyan környezetirányítási programokat és konkrét környezeti célokat állítunk fel, amelyeknek világszerte része az energiahatékonyság témája. Az éves belső környezetirányítási üzemellenőrzések segítségével elbíráljuk a saját magunk által felállított standardokat és a Lenze környezetpolitikájának betartását. Környezet- és energia-menedzsment rendszerünket világszerte rendszeresen ellenőrzik és elismerik: Nyolc üzemünk közül már hat rendelkezik az ISO 14001 számú nemzetközi környezetirányítási szabvány szerinti tanúsítvánnyal.
Termékeink kifejlesztése során ügyelünk arra, hogy ezek a lehető legnagyobb mértékben energia- és erőforrás-hatékonyak legyenek. Nem csupán azért, mert ma a jogszabályi előírások villamos hajtásrendszerek környezetbarát tervezését követelik meg, hanem azért is, mert ezáltal anyagot takarítunk meg és olcsóbban gyártunk, így ügyfeleink számára is kisebb energia-felhasználást, valamint alacsonyabb költségeket teszünk lehetővé. Így például sikerült a hajtóművek falvastagságát masszívan csökkenteni. Az olyan termékeket, mint a csigahajtóműveket, amelyek már nem felelnek meg a hatásfokkal szemben támasztott követelményeknek, kivettük a választékunkból. A termékekben átültetjük a káros anyagokról szóló, idevonatkozó szabályozásokat (például REACH és RoHS). Elektronikus gépelemekben és gyártási folyamatokban lemondunk az ólmot tartalmazó ónról, lakkozásnál az úgynevezett high-solid lakkok alkalmazásával jelentősen csökkenteni tudtuk az oldószer-fogyasztást és a száradási hőmérsékleteket. Hajtóműveinket ma rendszerint lakkozás nélkül szállítjuk ki az ügyfelek számára. Ez jelentősen hozzájárul az erőforrások védelméhez a telephelyeken. Ezáltal továbbá ügyfeleink figyelmét is felhívjuk a környezetvédelemre.
Az intelligens hajtásméretezésekkel hozzájárulunk a párizsi éghajlatvédelmi egyezmény céljainak eléréséhez. A hajtásrendszerek megfelelő kiválasztása jelentős megtakarításokat tesz lehetővé. Az energiafogyasztás és a megtakarítási lehetőségek jól érthető ábrázolására Drive Solution Designer méretezési szoftverünk integrált energiatanúsítványt tartalmaz. Így az is megállapítható, hogy mennyi idő után térül meg egy hajtásmegoldásba való befektetés.