Vezérlőegység 3200 C
A 3200C vezérléssel igényes vezérlési feladatok oldhatók meg több tengely nagyobb dinamika mellett végzett koordinált mozgatásához. A szoftverelemeink alapján modern és moduláris gépvezérlések valósíthatók meg.
Fő jellemzők
- Nagy számítógép-teljesítmény igényes mozgásirányítás mozgásirányításhoz kompakt gépekben
- Karbantartásbarát és ellenállóképes – az elem nélküli kialakítás és a megnövelt üzemi környezeti hőmérséklet garantálja az összes ipari területen történő felhasználást
- Ugyanazok a műszaki tervező eszközök – Engineering Tools – mint az összes többi Lenze-terméknél, így a meglevő ismeretek továbbra is alkalmazhatók
- Terepi busz opcionális bővítése
- A VisiWinNET® szoftverrel kombinálva gépmegjelenítésekre előkészítve
Műszaki adatok és tulajdonságok
Processzor | 3221C: Intel® Atom™ 1.46 GHz 3231C: Intel® Atom™ 1.75 GHz 3251C: Intel® Atom™ 1.91 GHz |
---|---|
Operációs rendszer | Windows® CE |
Adatátvitel | EtherCAT-master PROFIBUS-master PROFIBUS-slave PROFINET IO-Device Ethernet 10/100 Mbit/s, 2-Port-Switch RS232, RS422, RS485 |
Termék támogatás
Lenze Hungary - Head Office
- +36 23 501 320
- +36 23 501 339