Monitor v200-P
A modern monitor: v200-Protec
Megnyerő, elegáns eszköz-dizájn IP65 védettséggel, a megfelelő kialakításnak köszönhetően könnyen tisztítható, egyszerű eleganciával és maximális funkcionalitással – mindezek a lehető legjobb platformot kínálják igényes User Interface koncepciókhoz. A magas fokú szabványosítás garantálja a maximális rendelkezésre állást, és hosszabb ideig megvéd a befektetésekkel szemben.
Az Ön előnyei:
- Nagyfelbontású Full HD kijelzők 17,3" és 24,0" méretben
- Standard HDMI vagy DisplayPort csatlakozás
- Opcionálisan akár 100 méterre a vezérlőszekrény PC-től, integrálható bővítővel felállítható
- A higiénikus tervezés követelményeinek megfelelően készült, látható csavarok nélkül, IP65 védettséggel
Termék támogatás
Lenze Hungary - Head Office
- +36 23 501 320
- +36 23 501 339