Szerelés
A motorvezeték árnyékolásának rögzítéséhez közvetlenül az inverternél használható az árnyékolás rögzítése, amely árnyékoló lemezből és beugró kapcsokból vagy szorítókapcsokból áll.
A vezérlővezetékek árnyékolása szabványos esetben kereskedelemben kapható műanyag kábelkötegelőkkel rögzíthető a megfelelő árnyékolólemezen. Alternatív megoldásként az i5xx cabinet (0,25 kW ... 0,75 kW) inverterhez beugró kapcsokat is lehet használni.
A inverterek egyes csatlakozásai kapocslécekkel vannak felszerelve. Ezek például szervizelési célokra vagy különálló kábelkötegek gyártásához külön-külön is megvásárolhatók.
Bizonyos inverterek EN 60175 szerint 35 mm x 7,5 mm-es sínre szerelhetők. Ehhez szerelőkészlet kapható.