Anyagdrágulási pótlék

A szinkron szervómotorok anyagdrágulási pótlékára vonatkozó háttér-információk

Szinkron szervómotorok esetén neodímium és diszprózium nyersanyagokat tartalmazó mágneseket használunk. Ezeknek a ritkaföldfémekhez tartozó nyersanyagoknak az ára a 2010-es év végétől kezdődően – világpiacon való megfogyatkozásuk miatt – drasztikusan megemelkedett. Ez az áralakulás a mágnesek, és ezzel a szinkron szervómotorok költségeinek erős megemelkedéséhez vezetett. Ezeknek az erősen megemelkedett áraknak a figyelembe vételére bevezettük az anyagdrágulási pótlékot (ADP).

Ez az anyagdrágulási pótlék nem tartalmaz semmilyen felárat, és megfelel a mágnesek a beszerzési helyzet miatt felmerülő többletköltségeinek. A árak további alakulása jelenleg nem prognosztizálható. Azonban okkal lehet tartani attól, hogy a ritkaföldfémek továbbra is megfogyatkoznak, és áruk emiatt tovább emelkedik.

Az anyagdrágulási pótlék kiszámítása

Az anyagdrágulási pótlék az Asian Metal www.asianmetal.com információs központ által jegyzett neodímium- és diszprózium-áraknak felel meg.

Az anyagdrágulási pótlék számítási alapja a mágnesekben tartalmazott ritkaföldfémek súlya, és az aktuális nyersanyag-ár és a 2011. márciusi alapár közötti differencia. A fizetendő anyagdrágulási pótlék számítása szempontjából a számla általunk történő kiállításának napján hatályos érték mérvadó, amennyiben a számla kiállítása nem több, mint 5 nappal a szállítás után történik, más esetben pedig a szállítás napján hatályos érték.

Az anyagdrágulási pótlék számítási képlete:

Az anyagdrágulási pótlék mértéke motoronként a neodímium súlya motoronként kg-ban x (a neodímium jegyzett értéke a határnapon - a neodímium alapértéke 2011 márciusában) + a diszprózium súlya motoronként kg-ban x (a diszprózium jegyzett értéke a határnapon - a diszprózium alapértéke 2011 márciusában)
(Mérvadó jegyzett értékeknek itt a fent feltüntetetteknek megfelelően az Asian Metal által jegyzett értékek minősülnek. „Határnap” az anyagdrágulási pótlék kiszámításának szempontjából mérvadó, fent megnevezett időpont.)