Frekvenciaváltós üzemhez optimalizált, háromfázisú AC-motorok MF
Kompakt és magas hatásfokú erőcsomag frekvenciaváltón történő üzemeltetéshez
Energiahatékony, inverterhez optimalizált MF háromfázisú AC-motor szabályozható mozgáshoz.
- Teljesítménytartomány: 0,55 – 22 kW
- Forgatónyomaték-tartomány: 1,53 – 59,2 Nm
Különösen kis építési méretek mellett nagy beállítási tartományt igénylő feladatokhoz.
Az Ön előnyei:
- Felülmúlja az IE2 hatékonysági osztályt
- 4-pólusú motorok, B3-as, B5-ös és B14-es kivitelben
- Beállítási tartomány 1:24-ig, konstans forgatónyomatékkal
- IP55 védettség
- Csatlakoztatási lehetőségek: Kapocsdoboz, HAN dugó és ICN dugó
- Hőmérséklet-felügyelet
- Moduláris rendszer az Ön alkalmazásához történő funkcionális hozzáigazításhoz
- Visszacsatoló rendszerek
- Üzem- und tartófékek
- Saját ventilátor és külső ventilátor
Termék támogatás
Lenze Hungary - Head Office
- +36 23 501 320
- +36 23 501 339