Lenze Smart termékek

A Lenze Smart termékek mozgatják a világot – és az Ön szállítószalag-rendszereit

Smart termékeinkkel Ön a horizontális szállítástechnika egy ezerszer kipróbált hajtásmegoldásából profitál, és így még gyorsabban és biztonságosabban ér a célba. Az Ön feladataihoz szabott, gyorsan szállítható, a jövő követelményeinek megfelelő és könnyen integrálható, kész építőelemeket szállítunk.

 

Ha Ön itt bólint ...

  • „Egyszerű” és funkcionálisan bekapcsolható megoldást keres?
  • Időt és költségeket szeretne megtakarítani?
  • Nem kedveli a hosszadalmas hiba- és probléma-elhárítást?
  • Gyors és egyszerű szállítást vár el?
  • Előnyben részesíti a karcsú folyamatokat gépe átültetése során?
  • Teljesíteni szeretné a gépe energiahatékonysági osztályával szemben támasztott valamennyi követelményt?
  • Világszerte alkalmazni szeretné a megoldást?

... ez pontosan megfelelő az Ön számára!

 

Válassza ki a megfelelő Lenze Smart terméket a táblázat segítségével:

  1. A szállítórendszer kiválasztása
  2. A beépítési változat kiválasztása
  3. A hasznos teher kiválasztása

... kész!

 

Lenze Smart termékek láncos konvejorokhoz

Beépítési változat / hasznos teher Chain Conveyor Inline (CCI) Chain Conveyor Outline (CCO)
1300 kg-ig Lenze Smart termék CCI-1300 Lenze Smart termék CCO-1300
2600 kg-ig Lenze Smart termék CCI-2600 Lenze Smart termék CCO-2600
4000 kg-ig Lenze Smart termék CCI-4000 Lenze Smart termék CCO-4000
5200 kg-ig Lenze Smart termék CCI-5200 Lenze Smart termék CCO-5200

 

Lenze Smart termékek görgős szállítókhoz

Beépítési változat / hasznos teherRoller Conveyor Inline (RCI)Roller Conveyor Outline (RCO)
2000 kg-igLenze Smart termék RCI-2000Lenze Smart termék RCO-2000
4000 kg-igLenze Smart termék RCI-4000Lenze Smart termék RCO-4000
5200 kg-igLenze Smart termék RCI-5200Lenze Smart termék RCO-5200

Lenze Hungary - Head Office