A 8400 TopLine frekvenciaváltó szervóminőséggel dinamikus mozgásokhoz alkalmas.

A környezetbarát tervezésről szóló irányelv és az EN 50598-2 szabvány előírásai teljesülnek.

Fő jellemzők

  • Szervoszabályozás szinkronmotorokhoz történő visszacsatolással is
  • Axis-busz villamos tengelyekhez
  • Opcionálisan „Biztonsággal lekapcsolt nyomaték (STO)”

Műszaki adatok és tulajdonságok

Műszaki adatok

0.25 ... 45 kW

Csatlakozások

1 AC 230 V

3 AC 400 V

3 AC 480 V

Közbenső kör DC 455 ... 775 V (3 AC 400/480 V-os kivitel)

Fékellenállás

Motorcsatlakozó

8x digitális bemenet

4x digitális kimenet

2x analóg bemenet

2x analóg kimenet

1x NO/NC-relé

Biztonságos bemenetek biztonsági érzékelő csatlakozására

Biztonságos kimenetek biztonsági visszajelzéshez

Rezolverbemenet visszacsatoláshoz (motor)

Multijeladó-bemenet visszacsatoláshoz (motor) vagy kiegészítő elmozdulásmérő rendszerként

Adatátvitel

Axis-busz

CANopen

EtherCAT

EtherNet/IP

POWERLINK

PROFIBUS

PROFINET

EK-kettős-felhasználású-termékek-exportellenőrzése

Termék konfigurálása

Termék támogatás

Contact form