Egyszerű generáció többtengelyes alkalmazásokhoz

Az i700 szervó-hajtás a szabályozott, dinamikus mozgásokhoz.

A tápegységek teljesítményadatai:

  • Hálózat: 3 AC 400/480 V

A tengelymodulok teljesítményadatai:

  • Egy tengely: 0,75 – 15 kW / 2,5 – 32 A
  • Kettős tengely: 0,75 – 7,5 kW / 2,5 – 16 A

Különösen alkalmas anyagmozgató és csomagológépekhez, valamint robotikai alkalmazásokhoz.

Az Ön előnyei:

  • Csatlakozások: Digitális be-/kimenetek (2/0)
  • Rezolver- és jeladó-visszacsatolás
  • Adatátvitel: EtherCAT
  • Többszörösen túlterhelésálló tengelymodulok 5 és 64 A közötti kimeneti csúcsáramokhoz, kettős tengelyek esetén 32 A-ig
  • A szervó frekvenciaváltó vezérlő alapú automatizáláshoz, különböző vezérlőegységekkel
  • CIA 402 szerinti üzemmódok (position-, velocity-, torque-control, velocity-mode)
  • STO biztonsági funkció

Lenze Hungary - Head Office

Product Finder i700

Termék támogatás

Dokumentumok: Tervezés

  • EPLAN P8 macros EPLAN library i700 servo inverters
    Date
    27.11.2020

  • Catalogue CbA Controllers and Industrial PCs with Servo Inverter i700
    Date
    15.09.2020
  • Catalogue Servo Inverters Control Cabinet Mounting
    Date
    07.07.2021

Dokumentumok: Üzembe helyezés és üzemeltetés

  • Hardware manual E70ACxS Servo-Inverter i700 hardware
    Date
    25.07.2019

  • Communication manual EtherCAT Controller-based Automation
    Date
    03.12.2020

  • Reference manual E70ACxS Servo-Inverter i700
    Date
    31.07.2019

Dokumentumok: Engedélyek és bizonyítványok

  • Declaration EC Conformity i700
    Date
    21.05.2021
  • Declaration EC Conformity Safety_i700_SOA
    Date
    11.03.2021
  • Erklärung EAC EAC Inverter_B04996-19
    Date
    30.03.2021
  • Erklärung EAC EAC Inverter_B06729-20
    Date
    12.05.2021
  • Declaration Lenze CCC negative declaration
    Date
    13.05.2021
  • Declaration Lenze Energy Efficiency Certificate Servo Drives
    Date
    11.08.2020
  • Declaration Lenze PWIS_LABS Declaration
    Date
    13.05.2021
  • Declaration Lenze REACH declaration
    Date
    13.05.2021
  • Declaration Lenze WEEE declaration
    Date
    13.05.2021
  • Declaration UL CoC UL-listed E70ACP E70ACM
    Date
    05.03.2021
  • Declaration UL CoC UL-listed i700
    Date
    05.03.2021
  • Zertifikat Sicherheitstechnik Characteristic values i700_E70ACMSxxxxxxAxxxx
    Date
    25.05.2021
  • Certificate Safety engineering EC Type-Examination i700_E70ACMxAx
    Date
    25.05.2021
  • Certificate Safety engineering Lenze Sistema Library 08-2019
    Date
    04.09.2019
  • Certificate Safety engineering Lenze VDMA66413 Database 08-2019
    Date
    04.09.2019
  • Zertifikat UkrSEPRO UkrSepro_Inverter
    Date
    12.10.2017