Szervó-hajtások 9400
Meggyőző eredmények igényes gépfeladatoknál egy- vagy többtengelyes alkalmazásokban
A 9400 HighLine szervó-hajtás a pontosan szabályozott, dinamikus mozgásokhoz.
Teljesítményadatok:
- Single Drives: 0,37 – 240 kW / 1,5 – 460 A
- Multi Drives: 0,37 – 30 kW / 1,5 – 59 A
Különösen alkalmasak végtelenített anyagok feldolgozására pl. a csomagolóiparban, papírperforáláshoz a nyomdaiparban, csévéléhez a textiliparban vagy raktározástechnikához az intralogisztikában.
Az Ön előnyei:
- Csatlakozások: start/stop, analóg be-/kimenetek (2/2), szabadon programozható digitális be-/kimenetek (8/4)
- Rezolver- és univerzális multi-jeladóbemenet
- Adatátvitel: CANopen, DeviceNet, EtherCAT, Ethernet, EtherNet/IP, POWERLINK, PROFIBUS, PROFINET
- Támogatott szinkron és aszinkron motorok
- Integrált fék-menedzsment
- Skálázható memória több memória-modul útján
- Sokrétű és szabadon kialakítható technológiai funkciók, pl. táblázatos pozicionáláshoz, pozicionáló vezérléshez, elektronikus hajtóműhöz, bütyköstárcsához
- Skálázható biztonsági funkciók
Termék támogatás
Dokumentumok: Üzembe helyezés és üzemeltetés
-
Hardware manual E94A Servo Drives 9400 HighLine
- Date
- 06.06.2018
-
Hardware manual E94AYAF SM302 Safety module
- Date
- 17.01.2017
-
Communication manual E94AYCCA CANopen MXI module
- Date
- 12.06.2019
-
Communication manual E94AYCDN DeviceNet MXI module
- Date
- 12.06.2019
-
Communication manual E94AYCEC POWERLINK CN MXI module
- Date
- 12.06.2019
-
Communication manual E94AYCEN Ethernet 2 Ports MXI module
- Date
- 12.06.2019
-
Communication manual E94AYCEO EtherNet-IP MXI module
- Date
- 12.06.2019
-
Communication manual E94AYCEP POWERLINK MXI module
- Date
- 12.06.2019
-
Communication manual E94AYCER PROFINET MXI module
- Date
- 12.06.2019
-
Communication manual E94AYCET EtherCAT MXI module manual
- Date
- 12.06.2019
-
Communication manual E94AYCIB INTERBUS MXI module
- Date
- 12.06.2019
-
Communication manual E94AYCPM PROFIBUS MXI module
- Date
- 12.06.2019
-
Communication manual EMF2180IB_EthernetCAN
- Date
- 17.07.2019
-
Communication manual EMF2181IB_ModemCAN
- Date
- 17.07.2019
-
Mounting instructions E94ASHE Axis Single Drive 145-695A
- Date
- 19.11.2016
-
Mounting instructions E94AYAF SM302 Safety module
- Date
- 17.01.2017
-
Mounting instructions E94AYM11 Memory module Servo Drives 9400
- Date
- 19.11.2016
-
Mounting instructions E94AYM22 Memory module Servo Drives 9400
- Date
- 19.11.2016
-
Mounting instructions E94AYM33 Memory module Servo Drives 9400
- Date
- 19.11.2016
-
Mounting instructions E94AYM34 Memory module Servo Drives 9400
- Date
- 26.01.2017
-
Mounting instructions E94AYM43 Memory module Servo Drives 9400
- Date
- 13.12.2016
-
Mounting instructions E94BSHE Axis Single Drive 145-460A
- Date
- 28.02.2018
-
Mounting instructions E94xMHE Axis Multi Drive 1.5-32A
- Date
- 10.04.2018
-
Mounting instructions E94xMHE Axis Multi Drive 47-59A
- Date
- 10.04.2018
-
Mounting instructions E94xSHE Axis Single Drive 1.5-23.5A
- Date
- 10.04.2018
-
Mounting instructions E94xSHE Axis Single Drive 32-104A
- Date
- 10.04.2018
-
Mounting instructions EZAEDE1000 Memory module copier
- Date
- 06.07.2018
-
Reference manual E94AxHE Servo Drives 9400 HighLine (Firmware 01-37)
- Date
- 03.03.2015
-
Reference manual E94AxHE Servo Drives 9400 HighLine (from Firmware 01-50)
- Date
- 01.08.2019
-
Reference manual E94AYAF SM302 safety module
- Date
- 16.12.2020
Dokumentumok: Engedélyek és bizonyítványok
-
Declaration EC Conformity 2006-42-EC E94AYAF SM302 safety module
- Date
- 10.04.2019
-
Declaration EC Conformity 2006-42-EC_2014-30-EU_2011-65-EU Safety module SM100 E94AYAB
- Date
- 07.02.2020
-
Declaration EC Conformity 2006-42-EC_2014-30-EU_2011-65-EU Safety module SM301
- Date
- 07.02.2020
-
Declaration EC Conformity 2014-30-EU_2011-65-EU USB adapter E94AZCUS
- Date
- 10.04.2019
-
Declaration EC Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU 9400
- Date
- 12.08.2019
-
Declaration EC Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU 9400 E94B
- Date
- 12.08.2019
-
Declaration EC Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU Bremsmodule 9400 E94AZH
- Date
- 12.08.2019
-
Declaration EC Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU E94AZCDM
- Date
- 05.02.2020
-
Declaration EAC EAC-Inverter
- Date
- 26.10.2019
-
Declaration Lenze CCC declaration
- Date
- 11.08.2020
-
Declaration Lenze Energy Efficiency Certificate Servo Drives
- Date
- 11.08.2020
-
Declaration Lenze PWIS_LABS Declaration
- Date
- 11.08.2020
-
Declaration Lenze REACH declaration
- Date
- 06.10.2020
-
Declaration Lenze WEEE declaration
- Date
- 11.08.2020
-
Declaration UL CoC UL-listed 9400 accessories
- Date
- 18.01.2020
-
Declaration UL CoC UL-listed 9400 generation A 75-400kW
- Date
- 18.01.2020
-
Declaration UL CoC UL-listed 9400 generation B 145-292A
- Date
- 17.01.2020
-
Declaration UL CoC UL-listed 9400 generation B 366-460A
- Date
- 18.01.2020
-
Declaration UL CoC UL-listed 9400 modular system
- Date
- 05.03.2021
-
Declaration UL CoC UL-listed 9400 Motor Brake Control
- Date
- 18.01.2020
-
Declaration UL CoC UL-listed 9400 Power Supply 245A
- Date
- 30.06.2020
-
Declaration UL CoC UL-listed 9400 servo system BF6-7
- Date
- 17.01.2020
-
Declaration UL CoC UL-listed E94 Accessories
- Date
- 17.01.2020
-
Declaration UL CoC UL-listed E94 safety modules
- Date
- 17.01.2020
-
Declaration UL CoC UL-recognized Diode Unit E94AZCDM
- Date
- 17.01.2020
-
Zertifikat Sicherheitstechnik E94AYAB Characteristic values IEC61508 EN62061 EN ISO13849-1 Safety Module SM100
- Date
- 10.04.2019
-
Certificate Safety engineering E94AYAB EC Type-Examination Safety Module SM100
- Date
- 07.02.2020
-
Zertifikat Sicherheitstechnik E94AYAE Characteristic values IEC61508 EN62061 EN ISO13849-1 Safety Module SM301
- Date
- 10.04.2019
-
Certificate Safety engineering E94AYAE EC Type-Examination Safety Module SM301
- Date
- 07.02.2020
-
Certificate Safety engineering Lenze Sistema Library 08-2019
- Date
- 04.09.2019
-
Certificate Safety engineering Lenze VDMA66413 Database 08-2019
- Date
- 04.09.2019
-
Certificate Safety engineering Safety_Characteristics_SM302
- Date
- 10.04.2019
-
Certificate UkrSEPRO UkrSepro_Inverter
- Date
- 12.10.2017
Lenze Hungary - Head Office
- +36 23 501 320
- +36 23 501 339