Változó funkciók átfogó gépfeladatoknál

Az SMVector IP31 nagy teljesítményű frekvenciaváltó a vezérelt mozgásokhoz.

Teljesítményadatok:

  • Hálózat: 1 AC 120/240 V: 0,25 – 1,1 kW / 1,7 – 6 A
  • Hálózat: 1/3 AC 200/240 V: 0,25 – 2,2 kW / 1,7 – 9,6 A
  • Hálózat: 3 AC 200/240 V: 4 – 15 kW / 16,5 – 54 A
  • Hálózat: 3 AC 400/480 V: 0,37 – 45 kW / 1,1 – 88 A
  • Hálózat: 3 AC 600 V: 0,75 – 45 kW / 1,7 – 62 A

Különösen alkalmas forgóasztalokhoz az intralogisztikában, valamint gyártósorokhoz az élelmiszeriparban és az ipari összeszerelésben.

Az Ön előnyei:

  • Csatlakozások: start/stop, analóg bemenet, szabadon programozható digitális be-/kimenetek (4/1)
  • Adatátvitel: Modbus/RS-485, CANopen, EtherNet/IP, DeviceNet, PROFIBUS
  • IP31 védettség

Termék támogatás

Dokumentumok: Tervezés

  • Flyer Inverter Drives SMV SMVector NEMA 1 IP31
    Date
    15.09.2017
  • Flyer Migration submicro scm scf to i500 smv
    Date
    18.11.2019

Dokumentumok: Üzembe helyezés és üzemeltetés

Dokumentumok: Engedélyek és bizonyítványok

  • Declaration EC Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU SMV
    Date
    20.01.2020
  • Declaration EC Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU SMV accessories
    Date
    27.05.2020
  • Declaration EAC EAC Inverter_B04996-19
    Date
    30.03.2021
  • Declaration EAC EAC Inverter_B09403-19
    Date
    30.03.2021
  • Declaration EAC EAC Inverter_В05675-19
    Date
    30.03.2021
  • Declaration Lenze ARRA certificate of compliance
    Date
    11.08.2020
  • Declaration Lenze CCC negative declaration
    Date
    11.03.2021
  • Declaration Lenze Energy Efficiency Certificate Inverter Drives
    Date
    11.08.2020
  • Declaration Lenze PWIS_LABS Declaration
    Date
    11.08.2020
  • Declaration Lenze REACH declaration
    Date
    06.10.2020
  • Declaration Lenze WEEE declaration
    Date
    11.08.2020
  • Declaration UL CoC UL-listed ESV_0.25-7.5kW
    Date
    17.01.2020
  • Declaration UL CoC UL-listed ESV_4-7.5kW
    Date
    17.01.2020
  • Declaration UL CoC UL-listed ESV_series_drives_0.25-7.5kW
    Date
    17.01.2020
  • Declaration UL CoC UL-listed ESV_series_drives_0.37-3kW
    Date
    17.01.2020
  • Declaration UL CoC UL-listed ESV_series_drives_11-22kW
    Date
    17.01.2020
  • Declaration UL CoC UL-listed ESV_series_drives_30-45kW
    Date
    17.01.2020
  • Declaration UL CoC UL-listed ESV_series_drives_4-7.5kW
    Date
    17.01.2020
  • Certificate Safety engineering Lenze Sistema Library 08-2019
    Date
    04.09.2019
  • Certificate Safety engineering Lenze VDMA66413 Database 08-2019
    Date
    04.09.2019

Lenze Hungary - Head Office