Frekvenciaváltók és szervó-hajtások vezérlőszekrény-gyártáshoz

A vezérlőszekrény-gyártáshoz készült frekvenciaváltók és szervó-hajtások IP20 és IP31 védettséggel készülnek.

Az eszközök helytakarékos, sorolt módon, közvetlenül a kapcsolószekrénybe építhetők. 0,25 – 110 KW teljesítménytartományban és 1 x 230 V (legfeljebb 2,2 kW), 3 x 230 V (legfeljebb 5,5 kW) vagy 3 x 400/480 V hálózati csatlakoztatáshoz az eszközök kompakt építési formában állnak rendelkezésre.

Így a hálózati topológiák áttekinthető módon, a legkisebb helyen is felépíthetők. A további vezérlőelemek, mint vezérlőegység és az I/O rendszer közvetlenül a frekvenciaváltók és a szervó-hajtások mellett kerülnek felszerelésre.