MPR és MPG bolygóhajtóművek
Legnagyobb pontosság és dinamika
A Vogel MPR és MPG bolygóhajtóművek és a Lenze szervómotorok kombinációja optimális megoldást jelent a maximális precizitást igénylő, dinamikus vagy nagy dinamikájú alkalmazásoknál.
Ide tartoznak például a nyomda- és csomagolóiparban, az anyagkezelésben és robottechnikában, a töltő- és szállítástechnikában és az általános gépgyártásban naponta felmerülő feladatok.
Az MPR és MPG bolygóhajtóművek átlag feletti csavarási merevségükkel és az akár egy szögpercre csökkentett holtjátékukkal tűnnek ki.
Az MCS szinkron szervómotorokkal és az MCA aszinkron szervómotorokkal rugalmas és különösen energiahatékony megoldások realizálhatók, amelyek szinte minden alkalmazási feladatot lefednek.
Az Ön előnyei:
- Robusztus bolygóhajtóművek tömör tengellyel (MPR) vagy peremes tengellyel (MPG)
- Az alkalmazás kiváló precizitása a csekély holtjátéknak (min. <=1 szögperc) köszönhetően
- Magas hatásfokkal rendelkező, hatékony hajtásmegoldás (>= 95 – >= 97 %)
- Tetszőleges, utólagosan is módosítható beépítési helyzet
- IP65 védettség (porvédett, védelem tetszőleges szögű vízsugárral szemben)
A következő motorokkal kombinálható:
- Szinkron és aszinkron szervómotorokkal a 0,25 – 20,3 kW teljesítménytartományban
Lenze Hungary - Head Office
- +36 23 501 320
- +36 23 501 339
Termék támogatás
Lenze Hungary - Head Office
- +36 23 501 320
- +36 23 501 339