Aszinkron szervómotorok MDFQA
Átszellőzött hűtésű motorok 22,6 – 95 kW teljesítménytartományban
Átszellőzött hűtés, hosszú élettartam, széles fordulatszám-szabályozási tartomány és 1400 Nm-ig terjedő forgatónyomatékok.
Az MDFQA sorozat átszellőzött hűtésű motorai magas forgatónyomatékokkal való, folyamatos üzemre vannak tervezve. Nagyvonalúan dimenzionált csapágyaikkal és tekercselésük speciális felépítésével hosszú élettartamot és optimális üzemi viselkedést garantálnak minden hajtáshelyzetben.
A motorok 434 Nm-ig terjedő névleges forgatónyomatékokkal és akár 1400 Nm-ig terjedő csúcs-forgatónyomatékokkal rendelkeznek a 22,6 – 95 kW teljesítménytartományban. Kompakt felépítéssel és IP23 védettséggel rendelkeznek, és speciálisan a Lenze frekvenciaváltóival és szervó-hajtásaival történő üzemhez lettek kifejlesztve.
A változatok széles választéka alkalmazási lehetőséges tágas területeit foglalja magába. A széles mezőgyengítő tartomány magas forgatónyomaték-tartalékokkal átfogó üzemet biztosít magas fordulatszámokig.
Termék támogatás
Lenze Hungary - Head Office
- +36 23 501 320
- +36 23 501 339
Product lifecycle 2
Current status
0: available1: to be discontinued
2: discontinued
3: spare part
4: spare part (last call)