Alapvető gépfeladatokhoz

Háromfázisú AC-motor MD (IE1) konstans és szabályozható mozgáshoz.

  • Teljesítménytartomány: 0,12 – 22 kW
  • Forgatónyomaték-tartomány: 0,8 – 144 Nm

Inverteres üzemre és hálózati üzemre is alkalmas.

Az Ön előnyei:

  • 4-pólusú motorok, B3-as, B5-ös és B14-es kivitelben
  • Beállítási tartomány 1:17,4-ig, konstans forgatónyomatékkal
  • IP55 védettség
  • Csatlakoztatási lehetőségek: Kapocsdoboz, HAN dugó és ICN dugó
  • Hőmérséklet-felügyelet
  • Moduláris rendszer az Ön alkalmazásához történő funkcionális hozzáigazításhoz
  • Visszacsatoló rendszerek
  • Üzem- und tartófékek
  • Saját ventilátor és külső ventilátor

Lenze Hungary - Head Office

Termék támogatás

Dokumentumok: Tervezés

  • Flyer MD AC motors IE1
    Date
    26.06.2019
  • Flyer MD MH m2x0 m3x0 AC motors mains-operated
    Date
    05.12.2019
  • Flyer Mx m5x0 AC motors inverter-operated
    Date
    26.06.2019

  • Catalogue GKR GKS GSS gearboxes with MD MH AC motors
    Date
    15.01.2020
  • Catalogue GST GFL gearboxes with MD MH AC motors
    Date
    15.01.2020
  • Catalogue Gxx geared AC motors MDxMA ATEX compliant
    Date
    15.01.2020
  • Catalogue MF IE2 MH IE1 MD AC motors
    Date
    04.09.2018

Dokumentumok: Üzembe helyezés és üzemeltetés

  • Operating instructions MDxMA-MHxMA-MFxMA-MDERA-MHERA Three-phase AC motors
    Date
    19.11.2016

  • Mounting instructions HAN Plug assignment diagram
    Date
    13.12.2016
  • Mounting instructions MxxMA-MxERA V1 KK0 KK1 AC motors
    Date
    02.07.2015
  • Mounting instructions MXXMA-MXXRA-M2XAP-M5XAP Three-phase AC motors
    Date
    19.03.2019
  • 安装指导 MDxMA-MHxMA-MFxMA-MDERA-MHERA Three-phase AC motors
    Date
    24.01.2017

Dokumentumok: Engedélyek és bizonyítványok

  • Declaration EC Conformity geared motor_MDFMA_MDEMA_MDSMA_MDERA
    Date
    24.05.2021
  • Declaration EC Conformity motor_MDxKA
    Date
    24.05.2021
  • Declaration EC Declaration of ïncorporation Motor with encoder
    Date
    30.08.2021
  • Declaration Lenze CCC negative declaration
    Date
    13.05.2021
  • Declaration Lenze PWIS_LABS Declaration
    Date
    13.05.2021
  • Declaration Lenze REACH declaration
    Date
    13.05.2021
  • Declaration Lenze WEEE declaration
    Date
    13.05.2021
  • Declaration UL CoC UL-recognized MxxMA asynchronous motors
    Date
    17.01.2020
  • Zertifikat CCC CCC certificate MDERA AC motors factory China
    Date
    30.01.2020
  • Zertifikat CCC CCC certificate MDxMA AC motors
    Date
    30.01.2020
  • Zertifikat CCC CCC certificate MDxMA S6 AC motors factory Germany
    Date
    30.01.2020
  • Zertifikat UkrSEPRO UkrSepro AC motors
    Date
    27.05.2019
  • Zertifikat UkrSEPRO UkrSepro geared motors
    Date
    10.04.2019

Lenze Hungary - Head Office

Product lifecycle 2

Current status

0: available
1: to be discontinued
2: discontinued
3: spare part
4: spare part (last call)