Alapvető és átfogó gépfeladatok ellátásánál is egyaránt hatékonyak

Energiahatékony m550-P (IE3) háromfázisú AC-motor konstans és szabályozható mozgásokhoz.

  • Teljesítménytartomány: 0,75 – 45 kW
  • Forgatónyomaték-tartomány: 4,9 – 290 Nm

Inverteres üzemre és energiahatékony hálózati üzemre is alkalmas.

Az Ön előnyei:

  • Energiahatékonyság az IE3 szerint
  • 4-pólusú motorok, B3-as, B5-ös és B14-es kivitelben
  • Beállítási tartomány 1:17,4-ig, konstans forgatónyomatékkal
  • IP55 védettség
  • Moduláris rendszer az Ön alkalmazásához történő funkcionális hozzáigazításhoz
  • Csatlakoztatási lehetőségek: Kapocsdoboz, HAN dugó és ICN dugó
  • Hőmérséklet-felügyelet
  • Visszacsatoló rendszerek
  • Üzem- und tartófékek
  • Saját ventilátor és külső ventilátor

Termék támogatás

Dokumentumok: Tervezés

  • Brochure Introduction Temperature Sensor PT1000
    Date
    02.07.2019
  • Brochure Lenze BlueGreen Solutions Energy-Efficient AC Motors
    Date
    02.07.2019

  • Flyer Mx m5x0 AC motors inverter-operated
    Date
    26.06.2019

  • Catalogue g500-BHS geared AC motors MD m5x0 inverter-operated IE1 IE3
    Date
    03.12.2020
  • Catalogue IE3 m550-P m240-P AC motors
    Date
    03.12.2020

Dokumentumok: Üzembe helyezés és üzemeltetés

  • Operating instructions m500-P Three-phase AC motors
    Date
    22.08.2019

  • Mounting instructions MXXMA-MXXRA-M2XAP-M5XAP Three-phase AC motors
    Date
    19.03.2019

Dokumentumok: Engedélyek és bizonyítványok

  • Declaration EC Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2009-125-EC m50AP m500-P motors
    Date
    10.04.2019
  • Declaration EC Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2009-125-EC_2011-65-EU m54AP-Motoren
    Date
    22.06.2020
  • Declaration EC Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2009-125-EC_2011-65-EU m5AP m550-P motors
    Date
    22.06.2020
  • Declaration Lenze CCC negative declaration
    Date
    11.03.2021
  • Declaration Lenze PWIS_LABS Declaration
    Date
    11.08.2020
  • Declaration Lenze REACH declaration
    Date
    06.10.2020
  • Declaration Lenze WEEE declaration
    Date
    11.08.2020
  • Declaration UL CoC UL-recognized m500_m550_motor
    Date
    17.01.2020
  • Certificate CCC CCC certificate m240 m550 AC motors
    Date
    05.05.2020
  • Certificate UkrSEPRO UkrSepro AC motors
    Date
    27.05.2019

Lenze Hungary - Head Office

Product lifecycle 1

Current status

0: available
1: to be discontinued
2: discontinued
3: spare part
4: spare part (last call)