Alapvető és átfogó gépfeladatok ellátásánál is egyaránt hatékonyak

Energiahatékony MH (IE2) háromfázisú AC-motor konstans és szabályozható mozgáshoz.

  • Teljesítménytartomány: 0,75 – 45 kW
  • Forgatónyomaték-tartomány: 5,08 – 290 Nm

Hálózati üzemre alkalmas.

Az Ön előnyei:

  • Energiahatékonyság az IE2 szerint
  • 4-pólusú motorok, B3-as, B5-ös és B14-es kivitelben
  • IP55 védettség
  • Csatlakoztatási lehetőségek: Kapocsdoboz, HAN dugó és ICN dugó
  • Hőmérséklet-felügyelet
  • Moduláris rendszer az Ön alkalmazásához történő funkcionális hozzáigazításhoz
  • Üzem- und tartófékek
  • Saját ventilátor

Lenze Hungary - Head Office

Configure MH now

Your quick access to:

  • Product details
  • Product configuration
  • CAD drawings
  • M-n characteristics
  • Online quotation

Open EASY Product Finder

Termék támogatás

Dokumentumok: Tervezés

  • Brochure Introduction Temperature Sensor PT1000
    Date
    02.07.2019
  • Brochure Lenze BlueGreen Solutions Energy-Efficient AC Motors
    Date
    02.07.2019

  • Flyer MD MH m2x0 m3x0 AC motors mains-operated
    Date
    05.12.2019
  • Flyer MH AC motors IE2
    Date
    26.06.2019
  • Flyer Mx m5x0 AC motors inverter-operated
    Date
    26.06.2019

  • Catalogue g500-BHS geared AC motors MD MH mains and inverter-operated IE1 IE2
    Date
    26.06.2019
  • Catalogue GKR GKS GSS gearboxes with MD MH AC motors
    Date
    15.01.2020
  • Catalogue GST GFL gearboxes with MD MH AC motors
    Date
    15.01.2020
  • Catalogue MF IE2 MH IE1 MD AC motors
    Date
    04.09.2018

Dokumentumok: Üzembe helyezés és üzemeltetés

  • Operating instructions MDxMA-MHxMA-MFxMA-MDERA-MHERA Three-phase AC motors
    Date
    19.11.2016

  • Mounting instructions HAN Plug assignment diagram
    Date
    13.12.2016
  • Mounting instructions MxxMA-MxERA V1 KK0 KK1 AC motors
    Date
    02.07.2015
  • Mounting instructions MXXMA-MXXRA-M2XAP-M5XAP Three-phase AC motors
    Date
    19.03.2019

Dokumentumok: Engedélyek és bizonyítványok

  • Declaration EC Conformity 2014-35-EU_2009-125-EC MHFMARS132-22B1C motors
    Date
    10.04.2019
  • Declaration EC Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2009-125-EC GKS05-2MHBR080C32
    Date
    27.04.2018
  • Declaration EC Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2009-125-EC_2011-65-EU MHxxx geared motors
    Date
    05.06.2020
  • Declaration EC Declaration 2006-42-EC Motors with encoder
    Date
    10.07.2020
  • Declaration Lenze CCC negative declaration
    Date
    11.03.2021
  • Declaration Lenze PWIS_LABS Declaration
    Date
    11.08.2020
  • Declaration Lenze REACH declaration
    Date
    06.10.2020
  • Declaration Lenze WEEE declaration
    Date
    11.08.2020
  • Declaration UL CoC UL-listed ENERGY EFFICIENCY MHFMA Electric Motors
    Date
    17.01.2020
  • Declaration UL CoC UL-listed Energy Efficiency_MHEMA Electric Motors
    Date
    17.01.2020
  • Declaration UL CoC UL-recognized MxxMA asynchronous motors
    Date
    17.01.2020
  • Certificate CCC CCC certificate MHxMA AC motors
    Date
    20.01.2020
  • Certificate UkrSEPRO UkrSepro AC motors
    Date
    27.05.2019

Lenze Hungary - Head Office

Product lifecycle 1

Current status

0: available
1: to be discontinued
2: discontinued
3: spare part
4: spare part (last call)