Alapvető gépfeladatokhoz

Energiahatékony m240-P (IE3) háromfázisú AC-motor állandó mozgáshoz.

  • Teljesítménytartomány: 0,75 – 45 kW
  • Forgatónyomaték-tartomány: 5 – 290 Nm

Hálózati üzemre alkalmas.

Az Ön előnyei:

  • 0,75 kW-tól IE3 hatékonysági osztály
  • 2- és 4-pólusú motorok, B3-as, B5-ös és B14-es kivitelben
  • IP55 védettség
  • Csatlakoztatási lehetőségek: Kapocsdoboz
  • Hőmérséklet-felügyelet
  • Üzem- und tartófékek
  • Saját ventilátor

Lenze Hungary - Head Office

Termék támogatás

Dokumentumok: Tervezés

  • Brochure Lenze BlueGreen Solutions Energy-Efficient AC Motors
    Date
    02.07.2019

  • Flyer MD MH m2x0 m3x0 AC motors mains-operated
    Date
    05.12.2019

  • Catalogue g500-BHS geared AC motors MD m2x0 mains-operated IE1 IE3
    Date
    24.06.2020
  • Catalogue Gxx geared motors mains-operated IE3
    Date
    15.01.2020
  • Catalogue IE3 m550-P m240-P AC motors
    Date
    03.12.2020

Dokumentumok: Üzembe helyezés és üzemeltetés

  • Operating instructions m200-P Three-phase AC motors
    Date
    13.01.2017

  • Mounting instructions MXXMA-MXXRA-M2XAP-M5XAP Three-phase AC motors
    Date
    19.03.2019

Dokumentumok: Engedélyek és bizonyítványok

  • Declaration EC Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2009-125-EC m20AP m200-P motors
    Date
    10.04.2019
  • Declaration EC Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2009-125-EC_2011-65-EU m24AP m240-P motors
    Date
    22.06.2020
  • Declaration Lenze CCC negative declaration
    Date
    11.03.2021
  • Declaration Lenze PWIS_LABS Declaration
    Date
    11.08.2020
  • Declaration Lenze REACH declaration
    Date
    06.10.2020
  • Declaration Lenze WEEE declaration
    Date
    11.08.2020
  • Certificate CCC CCC certificate m240 m550 AC motors
    Date
    05.05.2020
  • Certificate UkrSEPRO UkrSepro AC motors
    Date
    27.05.2019

Lenze Hungary - Head Office

Product lifecycle 0

Current status

0: available
1: to be discontinued
2: discontinued
3: spare part
4: spare part (last call)