Alapvető gépfeladatokhoz.

Basic MD/MH háromfázisú AC-motorok az állandó mozgáshoz.

  • Teljesítménytartomány: 0,06 – 45 kW
  • Forgatónyomaték-tartomány: 0,43 – 290 Nm

Hálózati üzemhez és olyan alkalmazásokhoz, amelyek tipikus bővítési opciók – így külső ventilátorok vagy fékek – nélkül készülnek.

Az Ön előnyei:

  • 0,75 kW-tól IE2 hatékonysági osztály
  • 5,5 kW-ig 2-, 4- és 6-pólusú motorként, B3-as, B5-ös és B14-es kivitelben
  • 7,5 kW-tól 4-pólusú motorként, B3-as és B5-ös kivitelben
  • IP55 védettség
  • Csatlakoztatási lehetőségek: Kapocsdoboz
  • Hőmérséklet-felügyelet
  • Saját ventilátor

Lenze Hungary - Head Office

Termék támogatás

Dokumentumok: Tervezés

  • Brochure Lenze BlueGreen Solutions Energy-Efficient AC Motors
    Date
    02.07.2019

  • Catalogue Basic MD MH AC motors
    Date
    11.12.2017

Dokumentumok: Üzembe helyezés és üzemeltetés

  • Operating instructions MDxMA-MHxMA-MFxMA-MDERA-MHERA Three-phase AC motors
    Date
    19.11.2016

Dokumentumok: Engedélyek és bizonyítványok

  • Declaration EC Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2009-125-EC_2011-65-EU MHxxx geared motors
    Date
    05.06.2020
  • Declaration EC Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU MDFMA MDEMA MDSMA MDERA geared motors
    Date
    22.06.2020
  • Declaration Lenze CCC negative declaration
    Date
    11.03.2021
  • Declaration Lenze PWIS_LABS Declaration
    Date
    11.08.2020
  • Declaration Lenze REACH declaration
    Date
    06.10.2020
  • Declaration Lenze WEEE declaration
    Date
    11.08.2020
  • Declaration UL CoC UL-recognized MxxMA asynchronous motors
    Date
    17.01.2020
  • Certificate CCC CCC certificate MDERA AC motors factory China
    Date
    30.01.2020
  • Certificate CCC CCC certificate MDxMA AC motors
    Date
    30.01.2020
  • Certificate CCC CCC certificate MDxMA S6 AC motors factory Germany
    Date
    30.01.2020
  • Certificate CCC CCC certificate MHxMA AC motors
    Date
    20.01.2020
  • Certificate UkrSEPRO UkrSepro AC motors
    Date
    27.05.2019
  • Certificate UkrSEPRO UkrSepro geared motors
    Date
    10.04.2019

Lenze Hungary - Head Office

Product lifecycle 2

Current status

0: available
1: to be discontinued
2: discontinued
3: spare part
4: spare part (last call)