Motorszabályozások OCU sorozat
Decentralizált Overhead Control Unit (OCU) hajtó-, emelő-, fogó- és elfordító hajtásokhoz, valamint villamos függőpályákhoz
Villamos függőpályák magas automatizálási fokkal rendelkező teljes rendszere innovatív vezérlések nélkül elképzelhetetlen. Kötöttpályás szállítórendszerekben az aszinkron motorok fordulatszám-szabályozását és érintkező nélküli vezérlését látják el. Az Overhead Control Unit (OCU) robusztus készülékházban egyesíti az ehhez szükséges intelligenciát és teljesítmény-elektronikát. A rendszer úgy van megtervezve, hogy annak segítségével, egy egységgel több motor meghajtása is lehetséges.
Az OCU – egy berendezés-PLC megszokott blokkszakasz-vezérlése mellett – a villamos függőpálya járművei közötti távolságot is szabályozza. Egyéni paraméterek beírása lehetséges. Az üzemeléshez szükséges valamennyi lényeges adat, mint pl. a célinformációk átvitele többek között közvetlen összekötő vezetékek útján történik. Emellett induktív adat- és energiaátvitel is lehetséges. A jövőbeli feladatokhoz történő hozzáigazítás az IEC 61131-3 nyílt standardjában a programozás módosításával bármikor megvalósítható.
Termék támogatás
Lenze Hungary - Head Office
- +36 23 501 320
- +36 23 501 339
Product lifecycle 3
Current status
0: available1: to be discontinued
2: discontinued
3: spare part
4: spare part (last call)