EASY Engineering Tools
Ön gépeket kíván tervezni, gyártani vagy üzembe helyezni? Meglévő gépeket beállítani vagy diagnosztizálni? Teljesen mindegy, hogy itt egyszerű alkalmazásokról van szó, vagy a legmagasabb szintű pontosság és dinamika szükséges: Kiválaszthatja a megfelelő eszközt, és gyorsabban és egyszerűbben elkészítheti a műszaki tervezést.
EASY Product Finder
Az EASY Product Finder (EPF) a Lenze termékek kereséséhez és konfigurálásához, az ajánlatkéréshez és a megrendeléséhez használt online eszköz. Az EPF termékpalettánk valamennyi fontos információját bemutatja. Ez tartalmazza pl. a CAD-adatokat és a termék szempontjából lényeges forgatónyomaték-fordulatszám jelleggörbéket is. Alapméretezéssel Ön egyszerű módon ki tudja számítani az alkalmazási eseteket, és így ki tud fejleszteni első ötleteket a gépmegoldáshoz.
Drive Solution Designer
Az alkalmazás-orientált hajtásméretezés képezi a célorientált gépkoncepció kifejlesztésének alapját. A Drive Solution Designer (DSD) eszközzel hajtásmegoldásokat tud létrehozni, optimalizálni és dokumentálni. A DSD minden egyes alkalmazási feladathoz külön szemléli az energiahatékonyságot. Az eszköz ezúton a gépkoncepció kifejlesztése során felfedi az energia-megtakarítási lehetőségeket.
Az EASY System Designer (ESD) egy webalapú eszköz automatizálási és hajtáskomponensekből és szoftverből álló gépmegoldások teljes tervezéséhez. Önnel közösen alkalmazzuk az új műszaki tervező eszközt gépének tervezése során, és jövő követelményeinek megfelelő módon hozzuk mozgásba az Ön ötleteit.
Fő jellemzők:
- Rövidebb fejlesztési idők, csekélyebb személyzeti ráfordítás és gyorsabb forgalomba hozatal a rendszer egyszerű méretezésének köszönhetően
- Szakemberek integrált tudására támaszkodva biztosan helyes döntések születnek
- A műszaki tervezés folytonossága az átfogó eszközöknek és szolgáltatásoknak köszönhetően
- A megoldások újrafelhasználása révén hatékonnyá válik a tervezés
- A webalapú együttműködés egyszerű folyamatokat biztosít
A digitális transzformáció útja: A Lenzével ezt az utat nem csupán a gyártásban, hanem gépek a fejlesztésében és tervezésében is megteheti!
PLC tervező
A PLC tervező a PLC funkcionalitással rendelkező termékek CODESYS V3 alapján való programozására és azok üzembe helyezésére szolgáló eszköz. A logika és a mozgás programozása az IEC 61131-3 szabvány szerint történik. A Motion Control és Coordinated Motion PLCopen szerinti, tanúsított moduljai akár széles körű PLC-projektek egyszerű realizálását is megengedik. Itt egy bütyköstárcsákhoz való grafikus Cam-szerkesztő, Debugger és Monitoring funkciók támogatják Önt.
VisiWinNET®
Simple presentation of applications: The VisiWinNET® product range is a visualization software platform intended for mechanical systems engineering tasks, the main benefits of which can be found in its scalable functions and in its combined runtime and developer systems.
Advantages:
- Consistent, integrated visualization software
- For classic machine-oriented operator and monitoring functions (HMI) and sophisticated SCADA systems client/server technology
- Quick application creation
- Ready-made visualization components (templates) and examples make it possible to create applications quickly and efficiently.
EASY Starter
Az EASY Starter szerviztechnikusa egyszerűen alkalmazható diagnózis- és paraméterező párbeszédekkel támogatja Önt a gépek üzembe helyezése és karbantartása során. Az eszköz opcionálisan lehetővé teszi az online-diagnózist és a hibakeresést, az alkalmazás tévedésből való módosításának veszélye nélkül. Az EASY Starter a gép biztonságos üzemeltetéséhez szükséges valamennyi funkciót tartalmazza. Az EASY Starter alapfunkciói lehetővé teszik kész alkalmazások betöltését, az eszköz firmware frissítését, és a kontextus-vezérelt felületek paramétereinek hozzáigazítását.
A Letöltések részen valamennyi EASY Engineering Tools műszaki tervező eszköz és azok előző termékei letölthetők.
EASY Engineering Tools licencek
Minden felhasználónak a megfelelő licenc.
Tudjon meg többet az EASY Engineering Tool licencekről.