Szivattyúk hajtásai

Az iparban, a mezőgazdaságban, az épületautomatizálásban, valamint a víz- és szennyvízellátásban

A szivattyúkat sokféle célra használják számos területen, például a következőkben

  • Ipari szivattyúk folyadékok szállítására, nyomásnövelésre, zúzásra és őrlésre, szűrésre, adagoló szivattyúrendszerek, excentrikus csigás szivattyúk, hidraulikus szivattyúk vagy hőmérséklet-szabályozó alkalmazásokhoz.
  • Szivattyúk a mezőgazdaságban öntözéshez, trágyatechnológiához és hasonlókhoz
  • Szivattyúk vízellátásban és -elosztásban ipari vagy kommunális vízkezeléshez, sótalanításhoz, uszodatechnológiához és hasonlókhoz
  • Szivattyúk az épületekben keringtetéshez, nyomásnöveléshez, oltóanyag-szivattyúk és szennyvízszivattyúk

Míg a múltban a legtöbb ilyen alkalmazást közvetlenül a hálózatról üzemeltették, az inverterrel való üzemeltetés jelentősen megnőtt, és ez a jövőben is így lesz. Az energiahatékonyság növekedése, a szinkronmotorok nagyobb mértékű használata, a pontosabb szabályozhatóság, de az alkalmazás intelligensebb használatának lehetősége (IIoT) is a fő mozgatórugók.

A meglévő rendszer felújításakor vagy egy teljesen új inverter szivattyúhoz történő csatlakoztatásakor elengedhetetlen, hogy olyan hozzáértő partner álljon az Ön mellett, mint a Lenze.

Ezt az inverterek változatos portfóliójával és a sorozatgyártású gépek gyártásában szerzett alkalmazási know-how-val érjük el.

 

Decentralizált rugalmasság

A Lenze inverterek maximális rugalmasságot kínálnak a decentralizált telepítésekkel IP66-os védettségi osztályban. i550 motec alkalmas falra és motorra szerelésre, az egyszerű M12-es push-pull és tápcsatlakozók minimális kezelési erőfeszítést eredményeznek. Alternatívaként választhatja a kompakt i550 protec frekvenciaváltót is; ez költséghatékony és alkalmas a falra vagy a szivattyú melletti szerelőkeretre történő telepítésre.

 

Nagyfokú funkcionalitás

  • Integrált PID szabályozó alvó és öblítő funkcióval
  • Integrált kaszkádvezérlés (akár 3 motor)
  • Aszinkron vagy szinkron motorvezérlés
  • Az összes elterjedt terepi buszrendszer széles választéka az egyszerű integráció érdekében
  • Beépített EMC szűrő C2 és 30 mA-es RCD működés
  • És még sok más

 

Energiahatékonyság

A Lenze inverterei az iparági összehasonlításban a legalacsonyabb energiaveszteséget érik el. Ez javítja az egyre fontosabbá váló általános hatásfokot, egyszerűsíti a hűtést a vezérlőszekrényben, és biztosítja a szükséges tervezési megbízhatóságot az ökodizájn-irányelv folyamatosan növekvő követelményeinek figyelembevételével.

 

Tudjon meg többet a frekvenciaváltók alatt

Contact form