Hajtások HVAC-R alkalmazásokhoz
Ipari hűtő-, hő- és légkezelő berendezések
Klasszikus ipari hűtés és légkondicionálás, hőmérséklet-szabályozók, szivattyútechnika, fúvók, oldalcsatornás fúvók, porelszívás, vákuumszivattyúk, sűrítettlevegő-kompresszorok és számos alkalmazás ipari vagy kereskedelmi létesítményekben - e területek mindegyike egyedi követelményeket támaszt a teljes műszaki megoldással szemben.
Ebben az összefüggésben az invertergyártókkal szemben támasztott követelmények nagyon hasonlóak: széles választék, kompakt méretek, a lehető legjobb energiahatékonyság, jó funkcionalitás és ugyanakkor könnyű kezelhetőség minden felhasználói csoport számára, versenyképes áron.
A Lenze inverterek széles választékát kínálja a HVAC-R technológia ezen különböző alkalmazásaihoz, beleértve a központi vezérlőszekrényes készülékeket és a magas fokú védelemmel rendelkező, terepre szerelt invertereket, amelyek opcionálisan falra vagy motorra szerelt készülékként is kaphatók. A Lenze a megfelelő alkalmazási know-how-val együtt megfelel az alábbiakban felsorolt követelményeknek, és meggyőző eredményeket hoz létre.
Magas funkcionalitás:
- Integrált folyamatszabályozó
- Aszinkron vagy szinkron motorvezérlés
- Az összes elterjedt terepi buszrendszer széles választéka az egyszerű integráció érdekében
- Integrált EMC szűrő (C2) és 30 mA-es RCD működés
- És még sok más
Energiahatékonyság
A Lenze inverterei az iparági összehasonlításban a legalacsonyabb energiaveszteséget érik el. Ez javítja az egyre fontosabbá váló általános hatásfokot, egyszerűsíti a hűtést a vezérlőszekrényben, és biztosítja a szükséges tervezési megbízhatóságot az ökodizájn-irányelv folyamatosan növekvő követelményeinek figyelembevételével.
Legegyszerűbb kezelés
A készülék számos apró részlete megkönnyíti a kezelést, és jelentősen csökkenti a telepítési, üzembe helyezési és szervizmunkát. Ilyen például a feszültségmentes paraméterezés, a könnyű menüvezetés és a praktikus alapbeállítások, a csatlakoztatható terminálok, a memóriachipek stb.
Tudjon meg többet a frekvenciaváltók alatt
Sales
- Telephone
- +36 23 501 320
- info.hu@Lenze.com