A gyártással szemben támasztott legmagasabb igények:

Adatkapcsolat, nagy teljesítmény és biztonságos folyamatok

Megoldási példák az autógyártás számára

Az autóiparban a gyártási folyamatot két döntő faktor befolyásolja: Just-in-time és just-in-sequence. Ezek folyamatos biztosítására – mivel a berendezés leállása minden esetben jelentős utólagos költségeket jelent – Ön profitál intelligens automatizálási koncepcióinkból, valamint a rugalmas és hatékony hajtásmegoldásokból.

Mindegy, hogy melyik iparág: szakértőink ismerik az Ön folyamatait és támogatást nyújtanak Önnek a gyors és biztonságos gyártáshoz, a költség- és energiahatékonyság egyidejű biztosítása mellett:

  • Présmű
  • Kocsiszekrénykeret
  • Lakkozás
  • Összeszerelés

Szállítóeszközök és forgóasztalok: Hatékonyság futószalagon

Egyszerű és hatékony, decentralizált hajtásmegoldások a változó és gyors szállítási sebességekhez a horizontális szállítástechnikában.

Kiváló megbízhatóság a szállítástechnikában szerzett több, mint 30 év tapasztalatnak köszönhetően.

Csökkentett energiafogyasztás az üresjáratban és részterheléses üzemben való megtakarításnak, valamint a „VFC eco” energiatakarékossági funkció alkalmazásának köszönhetően.

A beállítható rámpákkal való lágyindítás és lefékezés kíméli az anyagot és a szállított árut, és csökkenti a karbantartási ráfordítást.

Minimális szerelési és huzalozási ráfordítás a decentralizált hajtáskoncepciónak köszönhetően.

Kompakt hajtásmegoldások konstans sebességekhez, nehéz terhek esetén is.

Emelők és szerelőkészülékek: A legmagasabb követelményekhez

A kopásálló fékmenedzsment magas szintű megbízhatóságot jelent nagy magasságok leküzdésénél.

Leállás esetén a motor tartja a terhet és garantálja, hogy a fék nem lép működésbe, ami kíméli az anyagot.

Karbantartás szükségessége esetén a plug-in technikának köszönhetően gyorsan és egyszerűen elvégezhető a csere.

Csökkentett energiafogyasztást biztosító visszatáplálás nagyon nagy magasságok esetén 

Felrakó gép: Magas szinten automatizált raktáros

Teljes megoldáscsomagok a következő generációs, jövőbe mutató felrakó gépek számára.

Egyszerű üzembe helyezést biztosító, előregyártott technológiai funkciók.

Nagyobb rendelkezésre álló raktárkapacitás a biztonsági zónák csökkentése által.

Kiváló rendelkezésre állás a felrakó gépek terén szerzett több évtizedes tapasztalatunknak köszönhetően.

Csökkentett energiafogyasztás a mozgató- és emelőhajtások DC-sínje által.

Optimális energiamérleget biztosító visszatápláló egységek.

Átnyomásos kötés és szegecselés: Mindig a legjobb összeköttetés

A szervó tengelyek kiváló precizitása biztossá teszi az innovatív és bevált átnyomásos kötéses eljárást.

Motorunk egzakt forgatónyomatéka gondoskodik arról, hogy kiegészítő vagy segéd-kötőalkatrészek nélkül, kizárólag helyi hidegalakítás útján létrehozhatók legyenek oldhatatlan kötések.

A külső érzékelők alkalmazásával automatizálásunk már a sorozatgyártás előtt, és kis sorozatok gyártásában is lehetővé teszi a kötési feladatok önálló elvégzését.

Invertereink intelligenciája lehetőséget nyújt arra, hogy a dokumentációköteles folyamatmérések előkészítésére már az inverterben sor kerüljön, és ezek kész adatállomány formájában rendelkezésre álljanak.

 

Contact form