Ketyeg az óra!
Váltson magasabb energiahatékonyságú

hajtóműves motorokra 2021. július 1-ig

Megválaszoltuk az új energiahatékonysági rendelettel kapcsolatos kérdéseit

A környezetbarát tervezésről szóló irányelv - más néven ErP irányelv - új minimális hatékonysági szinteket ír elő az elektromos motorok számára, és csökkenti a korábbi kivételeket. Ha Európában elektromos motorral rendelkező gépeket értékesít, akkor 2021. július 1-jétől meg kell felelnie a magasabb energiahatékonysági követelményeknek. Ez lehetőséget kínál a gép energiaegyensúlyának optimalizálására.

Készen állunk arra, hogy a megvalósítást a lehető legegyszerűbbé tegyük az Ön számára.

 

Experience Ecodesign Directive Live      Book your appointment now                                Hannover Messe overview

Kérem, vegye figyelembe

 

A videó csak akkor jelenik meg, ha beleegyezett a "célzó sütik" használatába a cookie-sávban. A sütik beállításait bármikor módosíthatja az adatvédelmi irányelvek # A sütik használata részben. 

Nézze meg a filmet!

Gyors és kompakt áttekintést kaphat arról, hogy miről szól az ökodizájnról szóló irányelv, és mi köze Önhöz ez a rendelet. Azt is megtudja, hogy mikor kell fellépnie az Ön által használt villanymotorokkal kapcsolatban, és hogyan támogathatjuk Önt ebben.

Ellenőrzőlista - Mit kell tenni?

Ellenőrizze az Ökodizájn ellenőrzőlistánkat:

Hogyan lehetnek berendezései jövőtállóak és energiatakarékosak? Ellenőrző listánk segítségével megtudhatja, hogy az Energiahatékonysági irányelv érinti-e Önt.

Más országok, egyéb energiahatékonysági követelmények:

Exportálja berendezéseit az EU-n kívüli országokba?

Az energiatakarékos villanymotorok használatára vonatkozó követelmények ott is érvényesek. Ezeket az országspecifikus követelményeket egyértelműen meghatároztuk az Ön számára.

Együtt dolgozunk ki egy energiatakarékos, versenyképes megoldást az Ön számára

Az új m500 motorplatform alapján

Az új m500 motorkerékpárral jövőbiztos hajtási megoldást kínálunk gépéhez, amely világszerte használható. Az m550-H (IE2-től 0,55 kW-ig) és az m550-P (IE3 0,75-től 22 kW-ig) sorozatok sokféle követelményre kínálnak megoldásokat, és optimalizáltak hajtott motorként a g500 sebességváltókkal és az i500 inverter sorozatokkal.

Tudjon meg többet az új, jövőtálló motorgenerációról.

Megfelelnek a világ legfontosabb régióinak jogi követelményeinek is, például az Egyesült Államok, Európa és Ázsia.

Válasszon a lehetőségek széles skálájából, hogy megtalálja a megfelelő hajtást, amely megoldja gépének feladatait. A kompakt hajtóműves motorok előnyt jelentenek, mivel könnyen integrálhatók a berendezésbe.

Most keresse meg az utódokat!

Kiváltó eszközünk segítségével könnyen megtalálhatja az új irányelvnek megfelelő energiatakarékos motorokat, mint a meglévő Lenze motorok utódjait

Itt ellenőrizheti, hogy a jelenleg használt háromfázisú váltóáramú motorjai megfelelnek-e a minimális energiahatékonysági követelményeknek, amelyek 2021 júliusától érvényesek. Csak a jelenleg használt villanymotorok anyagszáma szükséges.

GYIK: Válaszok a környezetbarát tervezésről szóló irányelvvel kapcsolatos leggyakrabban feltett kérdésekre

Az általam használt villanymotorokra vonatkozik-e a környezetbarát tervezésről szóló irányelv?

Mely elektromos motorokat érinti kifejezetten?

Szénkefe nélküli indukciós motorok, kommutátorok, csúszógyűrűk vagy elektromos rotor csatlakozások szinuszos feszültségen történő működésre, amelynek egyúttal

  • két, négy, hat vagy nyolc pólusuk van;
  • névleges frekvenciája 50 Hz, 60 Hz,
  • vagy 50/60 Hz; névleges feszültsége nagyobb, mint 50 V és legfeljebb 1000 V;
  • névleges kimenőteljesítménye 0,12 kW és 1000 kW között van;
  • folyamatos üzemre tervezték; és
  • közüzemi hálózaton történő üzemeltetésre szánják.

Milyen kivételeket engedélyez a környezetbarát tervezésről szóló irányelv?

Azok a villanymotorok, amelyek nincsenek folyamatos üzemben, nem tartoznak az irányelv hatálya alá. Ez vonatkozik az S3 és S6 üzemmódokra 80%-nál kevesebb üzemidő esetén. További kivételeket is meghatározunk:

  • Teljesen integrált elektromos motorok egy termékbe - például szivattyúba vagy ventilátorba. Az elektromos motornak közös alkatrészekkel kell rendelkeznie a meghajtott eszközzel, és nem működtethetőek, ha szét vannak választva.
  • Integrált fordulatszám-szabályozású - kompakt hajtásokként ismert - elektromos motorok, amelyek energiahatékonyságát a fordulatszám-szabályozástól függetlenül nem lehet tesztelni.
  • További, a gyártótól függetlenül alkalmazható kivételeket, például a működést bizonyos környezeti körülmények között, 60 ° C fölött, itt találhat. Ezeket a német elektromos és elektronikai gyártók szövetségével közösen írtuk le és tettük közzé.

Hogyan befolyásolja a pótalkatrészeket a környezetbarát tervezésről szóló irányelv?

2029. július 1-ig a már nem-megfelelő villanymotorok csere/pótalkatrészként beépíthetők a 2022. július 1-ig forgalomba hozott motorok helyettesítésére. A rendeltetést egyértelműen meg kell határozni.

Mit jelent a környezetbarát tervezésről szóló irányelv a szervomotorok számára?

A szervomotorokat nem érinti az ökodizájnról szóló irányelv. Általában úgy vannak megtervezve, hogy csak inverteren keresztül működtethetők, az elektromos hálózaton nem.

Hogyan kell címkézni az érintett villanymotorokat?

A CE-nyilatkozat és a CE-logó megerősíti az EU-ban hatályos szabványok és törvények betartását, beleértve az ökodizájnról szóló irányelv betartását. Ezenkívül a környezetbarát tervezésről szóló irányelv előírja többek között a következő információk feltüntetését az elektromos motoron:

  • Hatékonyság teljes terhelés mellett
  • Hatékonysági osztály
  • Gyártási év

Mi a fő változás a környezetbarát tervezésről szóló irányelv korábbi hatályához képest?

Ugyan az új környezetbarát tervezésről szóló irányelv egyelőre nem vonatkozik a pótalkatrészekre, a következő fő kivételek megszűnnek, amikor 2021. július 1-jén hatályba lép:

  • A jövőben a fékekkel ellátott villanymotorok is beletartoznak.
  • A frekvenciaváltós üzemben működő villanymotorokra is hatással lesz a környezetbarát tervezésről szóló irányelv. Ez nem érvényes, ha a villanymotor csakis frekvenciaváltós működést támogat, vagy ha nem folyamatos üzemben működik.
  • A jövőben azok a villanymotorok, amelyek nem folyamatosan működnek, csak akkor mentesülnek, ha 80% -nál kevesebb üzemidővel rendelkező S3 vagy S6 üzemmódra tervezték őket.

Ezenkívül először a 0,75 kW névleges teljesítményű villanymotorokra is hatással van a környezetbarát tervezésről szóló irányelv, és ezeknek meg kell felelniük az IE2 szerinti minimális hatékonysági szinteknek.

Bármit is szeretne megtudni az ökodizájn irányelvről és annak végrehajtásáról, itt megtalálja a megfelelő választ kérdéseire.

Milyen általános információkat kell tudnom a környezetbarát tervezésről szóló irányelvről?

Mi a környezetbarát tervezésről szóló irányelv?

A környezetbarát tervezésről szóló irányelv az Európai Unió (EU) által létrehozott jogi keret. Mint ilyen, megköveteli az energiával kapcsolatos eszközök gyártóitól, hogy növeljék termékeik energiahatékonyságát, miközben csökkentik a környezeti hatásukat. Ez vonatkozik olyan fogyasztási cikkekre, mint a mosógépek, valamint az ipari termékekre, például az elektromos motorokra.

Egyes termékkategóriák részletes energiahatékonysági követelményeit az EU a végrehajtási intézkedésekben írja le. A 640/2009 / EK bizottsági rendelet, amely meghatározza az elektromos motorok minimális hatásfokát.

Az egyszerűség kedvéért az „Ökodizájn-irányelv” -et ernyőfogalomként fogjuk használni, még akkor is, ha az elektromos motorokra vonatkozó végrehajtási rendeletre hivatkozunk.

Mikor lép hatályba a környezetbarát tervezésről szóló irányelv?

Az elektromos motoroknak már 2011 óta teljesíteniük kell a környezetbarát tervezésről szóló irányelv követelményeit. A 2015-ös és 2017-es szigorításokat követően a követelmények még szigorúbbak lesznek 2021. július 1-jétől, az új Bizottság bevezetésével. 2019/1781 rendelet.

Hol alkalmazandó a környezetbarát tervezésről szóló irányelv?

Az EU jogi kereteként a környezetbarát tervezésről szóló irányelv minden EU-tagállamban érvényes. A következő országokban is alkalmazandó:

  • Norvégia
  • Izland
  • Liechtenstein
  • Svájc

Miben különbözik a környezetbarát tervezésről szóló irányelv az IEC 60034-30 szabványtól?

Az IEC szabvány az elektromos motorokat hatékonyságuk szerint osztályokba osztja, és IE kódok segítségével azonosítja őket. Ez nemzetközileg összehasonlíthatóvá teszi az elektromos motorok hatékonyságát. Jelenleg a következő négy hatékonysági osztály van meghatározva:

  • IE1 - Normál hatékonyság
  • IE2 - Nagy hatékonyság
  • IE3 - Prémium hatékonyság
  • IE4 - Szuper prémium hatékonyság

Az IEC szabvány azonban nem követeli meg a minimális hatékonysági szinteket. Ezeket regionális törvények határozzák meg, például az ökodizájnról szóló irányelv végrehajtási rendelete, és régiónként eltérő lehet.

Mely követelményeknek kell különösen megfelelni a jövőben?

2021. július 1-jétől az újonnan forgalomba hozott villanymotoroknak a következő energiahatékonysági osztályoknak kell megfelelniük:

  • 0,12 kW és 0,75 kW alatti névleges kimenőteljesítmény: IE2
  • Legalább 0,75 kW és legfeljebb 1000 kW névleges kimeneti teljesítmény: IE3


Ezenkívül az újonnan forgalomba hozott villanymotoroknak 2023 július 1-jétől a következő energiahatékonysági osztályoknak kell megfelelniük:

  • Névleges kimenő teljesítmény legalább 75 kW és legfeljebb 200 kW: IE4

Mit jelent a „forgalomba hozatal”?

A megadott határidők után az alkalmazási területen nem hozható forgalomba a legújabb követelményeknek nem-megfelelő új villanymotor. „Forgalomba hozatal”: egy új termék első elérhetővé tétele az Európai Gazdasági Térségből álló piacon. A termék forgalomba hozataláért felelős szervezet lehet gyártó vagy importőr.

Az exportált termékek, amelyek nem maradnak az Európai Gazdasági Térségben, nem tekintendők „forgalomba hozottnak”. Ezeket a termékeket ezért továbbra is értékesíthetik az Európai Gazdasági Térségen belül, de nem jelölhetők CE logóval. Az eladónak tájékoztatnia kell az ügyfelet arról, hogy a termék nem alkalmas az Európai Gazdasági Térségben való működésre.

Mi történik a nem megfelelő villanymotorokkal a határidő után?

Ha a villanymotorokat a határidő előtt már forgalomba hozták az Európai Gazdasági Térségben, például behozták, akkor azokat a határidő után is eladhatják vagy üzembe helyezhetik.

Hogyan kell felcímkézni az érintett villanymotorokat?

A CE-nyilatkozat és a CE-logó megerősíti az EU-ban hatályban lévő szabványok és törvények betartását, beleértve az ökodizájnról szóló irányelv betartását. Ezenkívül a környezetbarát tervezésről szóló irányelv előírja többek között a következő információk feltüntetését az elektromos motoron:

  • Hatékonyság teljes terhelés mellett
  • Hatékonysági osztály
  • Gyártási év