Ökológiai szempontból ésszerű, ökonómiailag értékes: Lenze BlueGreen Solutions

Az előállított energia mintegy felét ma az ipar használja fel. Ennek a teljes fogyasztásnak nagy részéért – mintegy két harmadáért – a villamos hajtások felelősek. Ez az oka annak, hogy ezekben rejlik az energiahatékonyság növelésének fő potenciálja. Intelligens megoldásokkal egyszerűen megvalósítható az energiafogyasztás 20%-os csökkentése. Tartós hatásokkal: Mivel a jobb kihasználás egyidejűleg alacsonyabb környezetterhelést is jelent, továbbá az erőforrások tehermentesítését és az energiaköltségek csökkentését – és mindezt azonos termelékenység mellett.

Az energia megtakarítása a legnagyobb kihívások egyike, amellyel örömmel nézünk szembe. Útmutatást adunk Önnek ahhoz, hogyan tudja az energiát az intelligens hajtás- és automatizálástechnika segítségével hatékonyabban felhasználni: a Lenze BlueGreen Solutions megoldásokkal.

Életciklus-költségek (Life Cycle Costs – LCC): A nagyobb hatékonyság közös elérése

Az összgazdaságosság állandó szem előtt tartása

Hajtásrendszerek esetén az energiaköltségek a gépfeladattól függően gyakran már négy év elteltével elérik a beszerzési költségeket. Annak ellenére, hogy az energiahatékony hajtásrendszerek beszerzése gyakran költségesebb, mint a hagyományos hajtásoké, ezek a többletköltségek azonban az elért energia-megtakarításoknak köszönhetően legtöbbször pár éven belül megtérülnek. A hajtásrendszer teljes gazdaságossága tehát csak az életciklus-költségek felmérése (LCC-felmérés) keretében értékelhető.

Ennek során megbízható partnerként kísérjük Önt, a gép koncepciójától az átültetésig, vagy támogatjuk Önt az alkalmazandó hajtások kiválasztásánál. Segítségünkkel mindig szemmel tud tartani mindent, ami befolyásolja gép energiafogyasztását, és nagyon egyszerűen optimalizálni tudja az életciklus-költségeket. És ezzel az energiahatékonyságot is.

Az energiahatékonyság növelése: Ilyen egyszerű lehet a megtakarítás

Hogyan profitál az Ön vállalata és a környezet

Hajtások energiahatékonyságának meghatározásához paraméterek egész sora áll rendelkezésre. Ezért az energiahatékonyság növelésének számos lehetséges megközelítése is létezik. Azonban nem minden intézkedés esetén áll kiegyensúlyozott arányban a ráfordítás és az eredmény. Először mindig a mechanikai folyamatnak és energiaszükségletének részletes elemzése szükséges ahhoz, hogy azok segítségével ténylegesen hatékony és ésszerű intézkedéseket lehessen meghatározni. Lenze BlueGreen Solutions megoldásaink ezt az alapelvet követik.

Eredményünk:

  • Az energiahatékonyság növelésének fő potenciálja az energia intelligens rendelkezésre bocsátásában rejlik (75%).
  • Ezt követi a magas hatásfokú hajtáskomponensek alkalmazása (15%).
  • További potenciál rejlik a fékenergia kihasználásában (10%).

A környezetbarát tervezésről szóló irányelv

Álljon át most ráfordítás nélkül a jövőbiztos megoldásokra.

tudjon meg többet

Hajtások energiahatékonyságának növelésére ezért három megközelítéssel dolgozunk:

A villamos energia intelligens felhasználása

Csak a szükséges mennyiség – a lehető leghatékonyabban.

Annak érdekében, hogy a felhasznált energia felhasználása valamennyi hajtásfolyamatban valóban hatékonyan történjen, tökéletes dimenzionálás szükséges. A villamos hajtás által leadott mechanikai teljesítményt ezért mindig is az adott alkalmazás tényleges igényéhez kell igazítani. BlueGreen Solutions koncepcióink ennek során figyelembe veszik a maximális szükséges teljesítményt, valamint az üzemi ingadozásokat is.

Megoldásaink a villamos energia intelligens felhasználására:

  • Egzakt hajtásméretezés a Drive Solution Designer (DSD) eszközzel
    • Túldimenzionálás elkerülése
    • Hajtás-viselkedés szimulációja
  • Frekvenciaváltók alkalmazása a hajtások vezérlésére vagy szabályozására
    • Energiahatékony mozgásirányítás
    • Magas hatásfok a motor munkapontjának optimalizálása révén
    • A hajtás energia-optimalizált kihasználtsága

Az energia magas hatásfokú átalakítása

Hatékonyság a komponensektől a teljes rendszerig

Minél magasabb a hajtás hatásfoka, az annál hatékonyabb. Ez az egyes komponensekre ugyanúgy érvényes, mint a teljes rendszerre is.

Energiapazarlás elkerülése érdekében már a hajtás komponenseit is helyesen kell kiválasztani. A gépfeladattól függően az energia-megtakarításához különböző megközelítések léteznek.

Lenze BlueGreen Solutions megoldások az Ön gépfeladataihoz:

  • Frekvenciaváltók
    • Csekély saját energiafogyasztás
    • Magas hatásfok
  • Háromfázisú AC-motorok
    • A hatékonyságra vonatkozó nemzeti irányelvek szerint
    • Inverteres üzemhez tervezve
  • Szinkronmotorok aszinkron motorok helyett
    • Tipikus pozicionálási alkalmazások esetén 30%-kal csekélyebb energiafogyasztás
    • Kis inverter
  • Energiahatékony hajtómű
    • Homlokkerekes hajtóművek és kúpkerekes hajtóművek magas hatásfokkal

A visszatáplált fékenergia hasznosítása

Megoldásunk: Ki kell használni a rendelkezésre álló energiát

Villamos hajtásokkal rendelkező számos alkalmazás esetén gyakori gyorsulás, ill. lefékezés szükséges. Gyorsulás, ill. emelés során a villamos energia kinetikus vagy potenciális energiává lesz átalakítva, amely lefékezésnél, ill. lesüllyesztésnél részben visszatáplálásra kerül.

Ezt a visszatáplált energiát egy fékellenállás gyakran hővé alakítja át, amely azután használatlanul elvész. Bizonyos alkalmazások esetén azonban megéri ennek a fékenergiának a további felhasználása. Ez az energiahatékonyság növeléséhez vezet.

Lenze BlueGreen Solutions a fékenergia felhasználására:

  • Energiacsere a hajtások között az inverter DC-sínjén
  • Visszatáplálás a hálózatba
    • Nagyobb, mint 5 kW visszatáplált teljesítmény esetén ésszerű
    • Visszatápláló modul útján
  • Az energia rövid idejű köztes tárolása egy kondenzátormodulban

Lenze BlueGreen in Drive Solutions

Egyszerű energia-megtakarítás a hajtástechnikával

Valamennyi hajtás 12 hajtásmegoldásunk egyikéhez rendelhető. Ezúton könnyen felismerhető, hogy az energiafogyasztás minimalizálására tett intézkedések melyike rendszerint eredményes, kevésbé eredményes vagy teljesen alkalmatlan.

Az ezen az oldalon letölthető áttekintés mutatja az energia-megtakarításra tett intézkedések részletes összefoglalását minden hajtásmegoldáshoz.