Applications Smartphone
Lenze vous propose des applications pour différentes tâches allant du paramétrage d'un Lenze Smart Motor ou d'un variateur de vitesse i500 jusqu'à un recueil de formules de calculs permettant de réaliser des calculs basiques de vitesse ou de couple et des calculs de dimensionnement d'entraînement pour des applications d'entraînement basiques.
Application Lenze SMART Keypad
Cette application permet le diagnostic et le paramétrage d'un variateur de vitesse i500. Un module WLAN enfiché sur le variateur de vitesse est nécessaire pour établir une communication.


Application Lenze SMART Motor
Cette application permet de paramétrer un Lenze Smart Motor via un Smartphone ou une tablette compatible NFC. (Near Field Communication /communication en champ proche).
Les Lenze Smart Motors peuvent réduire le nombre de versions d'entraînement jusqu'à 70 %. Sans contacteur, ni démarreur, et avec des vitesses fixes librement réglables, de nombreuses fonctions intégrées sont disponibles pour les applications de convoyage de colis, bacs ou palettes.
Application Lenze SMART Device Status
Cette application permet à l'utilisateur de connaître l'état d'un variateur de vitesse Lenze i500 grâce à ses différents voyants led. L'application facilite également le réglage ou l'interprétation des commutateurs rotatifs ou DIP et l'analyse des numéros d'erreur affichés sur un clavier enfiché sur un variateur vitesse.


Application Lenze SMART Formulas
Grâce à cette application, vous aurez toujours à portée de main les formules nécessaires pour calculer des solutions d’entraînement. Ce recueil de formules relatif aux solutions d’entraînement fournira une assistance à la fois théorique et pratique aux ingénieurs, étudiants et utilisateurs intéressés par la technologie.