Les exigences de l'industrie du façonnage et de l'impression transformation augmentent. Lenze vous propose les bonnes solutions.

Des exigences croissantes pour le façonnage et l'impression

La force d'innovation de l'industrie du façonnage et de l'impression pose constamment de nouveaux défis aux systèmes et aux machines. Les exigences actuelles et futures des machines vont de pair avec une numérisation croissante. Les tendances générales suivantes deviennent de plus en plus importantes pour les utilisateurs finaux.

Modularisation

De plus en plus, les machines peuvent être assemblées de manière modulaire et selon les besoins du client, à partir d'éléments largement standardisés d'un système modulaire. Cette modularisation s'étend à toutes les phases, de la configuration à l'offre en passant par le développement et la fabrication jusqu'à la documentation, la mise en service et le service après-vente.

Avec la standardisation qui en découle, les exigences en matière de configuration logicielle se développent également. Cela implique l'utilisation de logiciels modulaires avec l'intégration des compétences historiques du fabricant de machine, développées sous forme de « cœurs logiciels » encapsulés et d'une technologie de sécurité ayant fait ses preuves.

 

La personnalisation de masse jusqu'à la taille de lot unitaire

Les commandes sont de plus en plus petites et les personnalisations jusqu'à une taille de lot unitaire permettent de s'adresser encore plus directement aux clients et d'acquérir ainsi un avantage concurrentiel. Cela signifie pour les fabricants de machines que les temps de changement courts et l'efficacité des ressources deviennent de plus en plus un argument de vente, même en mode paramétrage.

 

La transparence à tous les niveaux

L'amélioration de la gestion des données est à la base de la mise en réseau des entreprises. Tous les processus sont simplifiés par des architectures de données standardisées. Des processus de surveillance optimisés facilitent la maintenance préventive et corrective tout en perfectionnant l'ensemble du système de contrôle de la production. L'offre de service à la clientèle est amélioré grâce à l'utilisation d'appareils mobiles et d'options de suivi et de localisation.

La disponibilité maximale de la machine

La détection précoce des pannes garantit une disponibilité maximale de la machine. La maintenance peut être planifiée et les pièces de rechange stockées, moins nombreuses, ce qui permet de minimiser le montant du capital immobilisé. Les pièces de rechange peuvent être commandées facilement. Rapidement livrés, elles peuvent être assemblées sans formation, ce qui permet une plus grande liberté dans l'approvisionnement des machines.

Interaction homme-machine

Des concepts intuitifs facilitent la prise en main de technologies complexes par les opérateurs et réduisent leur propension à commettre des erreurs. Des terminaux mobiles et des interfaces ouvertes permettent un contrôle et un accès flexibles à toutes les fonctions de la machine, tandis que les technologies Internet aident au diagnostic et réduisent également le nombre d'erreurs dans les processus de production.

L'efficacité des ressources

La mise en réseau numérique est le levier pour améliorer l'efficacité des ressources, la machine s'adaptant par exemple aux matières premières et non l'inverse. La consommation de matières et les coûts de l'énergie sont ainsi optimisés entraînant des pertes minimales de produits et de matières. Des moteurs à commande intelligente permettent également la récupération d'énergie.

Industrie 4.0 – La capacité à coopérer est désormais une compétence fondamentale

Depuis toujours, l'ingénierie mécanique se distingue par une orientation client élevée et par la conversion des besoins des clients en solutions techniques. L'Industrie 4.0 apporte de nouveaux aspects et de nouvelles possibilités au monde familier de l'ingénierie mécanique, générant de nouvelles opportunités. Tous ceux qui coopèrent plus rapidement et plus efficacement avec des partenaires et qui les intègrent dans leurs activités courantes gagneront toujours dans la compétition avec les autres. La capacité à coopérer génère un niveau d'expertise répondant aux tendances et aux exigences posées par les clients finaux pour la prochaine génération de systèmes de stockage.

Des solutions techniques et des innovations apportant des avantages déterminants peuvent ainsi voir le jour.

  • Quels sont les avantages les plus importants pour vous ?
  • Quelles mesures techniques ont déjà été engagées ?
  • Quels sont vos plus grands défis ?

Nous sommes impatients de discuter avec vous de projets communs et de perspectives pour l'avenir.