Exigences extrêmes de production ?

Mise en réseau, haut débit, processus fiables et sécurisés

Exemples de solutions pour la construction automobile

Le processus de production dans l'industrie automobile est influencé par deux facteurs décisifs : le « just-in-time » (JIT) et « just-in sequence » (JIS). Pour garantir cela à tout moment, vous bénéficiez de nos concepts d'automatisation intelligents associés à des solutions d'entraînement flexibles et efficaces, car chaque arrêt de ligne entraîne des coûts énormes.

Quel que soit le métier au sein de l'usine, nos experts connaissent votre processus et vous aident à produire plus rapidement et de manière plus fiable, tout en vous assurant coûts et efficacité énergétique.

  • Emboutissage
  • Tôlerie ou assemblage des embouties
  • Peinture
  • Montage

Convoyeur et table tournante : Convoyeurs et tables tournantes pour un transport efficace

Des vitesses de transport variables et rapides dans les systèmes de convoyage horizontal grâce à nos solutions d'entraînement décentralisées simples et efficaces

Une fiabilité élevée grâce à une expérience de plus de 30 ans dans la technologie de convoyage.

Une consommation d'énergie réduite au maximum grâce mode de commande « VFC eco » ainsi qu'à un fonctionnement possible au ralenti et à charge partielle.

Des démarrages et freinages en douceur grâce à des rampes réglables réduisant les contraintes sur les matériels et marchandises transportées, tout en diminuant le nombre et les coûts des travaux de maintenance.

Des coûts d'installation et de câblage minimisés grâce au concept d'entraînement décentralisé.

Des solutions d'entraînement compactes pour des vitesses constantes, même avec des charges lourdes.

Installations de levage et d'assemblage pour les exigences les plus élevées

Une fiabilité élevée pour atteindre de très grandes hauteurs grâce à une gestion optimale des freins pour une faible usure

Le maintien de la charge à l’arrêt par le moteur évitant l’activation du frein et préservant ainsi le matériel.

Un remplacement rapide et facile des composants lors des périodes de maintenance grâce à des connecteurs enfichables

Consommation énergétique réduite grâce au renvoi sur le réseau dans le cas de très grandes hauteurs 

Transstockeurs pour entrepôts hautement automatisés

Pack de solution complet pour des transtockeurs modernes de nouvelle génération.

Une mise en service simple et rapide grâce à des fonctions technologiques prêtes à l'emploi.

Une augmentation de la capacité de stockage grâce à la réduction des zones tampons (buffers).

Disponibilité élevée grâce à plusieurs décennies d’expérience avec les transstockeurs.

Une consommation d'énergie réduite grâce au raccordement du bus courant continu des axes de translation et de levage.

Un bilan énergétique optimal grâce aux modules régénérateurs.

Sertissage et rivetage pour être toujours reliés de manière optimale

Une méthode de sertissage innovante et éprouvée grâce à la haute précision des axes servo.

Des assemblages permanents sans qu'il soit nécessaire de recourir à des composants d'assemblage supplémentaires ou auxiliaires, réalisés uniquement sur la base d'un formage à froid local grâce au couple précis de nos moteurs

Des tâches d'assemblage réalisées de manière autonome, même en pré-production et en petite série, grâce à l'intégration de capteurs externes dans nos automatismes.

Des mesures de processus documentées pouvant être mises à disposition sous forme de fichier de données directement dans nos variateurs de vitesse grâce à leur intelligence embarquée