Système d'Entreposage Intelligent

Solutions Personnalisées pour les Solutions de Transstockage

La solution complète pour les Systèmes de Stockage et de Déstockage de Palettes et de bacs.

Les transstockeurs sont les stars des Entrepôts Automatisés de Grande Hauteur pour les marchandises de détail et le fret.Les facteurs qui vous donnent un avantage concurrentiel et jouent un rôle très important dans la conception du système d'entraînement sont les suivants :

  • Une dynamique élevée
  • Une vitesse et une précision importante
  • Une fiabilité et une disponibilité élevée
  • Une grande capacité de traitement
  • Une utilisation optimale de l'espace
  • Des concepts de sécurité conformes aux normes
  • Une gestion intelligente de l'énergie


Nos Solutions d'Entraînement peuvent supporter les conditions environnementales les plus difficiles de l'intralogistique, du fonctionnement normal aux zones de congélation.


Le Conseil fait la Différence

Nos experts, une équipe internationale de spécialistes possédant des années de Savoir-Faire Industriel dans l'Automatisation Sur-Mesure de Transstockeurs , travailleront avec vous pour développer la solution parfaite. Toujours précisément adaptée à vos besoins, qu'il s'agisse d'une conception entièrement nouvelle ou d'une modernisation.

Entrepôt Hautement Automatisé

  • Un Ensemble de Solutions Complètes
  • Intelligent grâce à une ingénierie simple
  • Dynamique par l'optimisation des performances de l'installation grâce à une technologie de commande de pointe
  • Efficace grâce à une gestion intelligente de l'énergie
  • Sûr grâce à une technologie de sécurité intégrée
  • Innovant grâce à la numérisation comme base sûre pour l'avenir.


    Préparé pour des Conditions Ambiantes Spécifiques

    • Protection optimale contre la corrosion dans la plage de température des denrées fraîches de 0 à 10 °C (32 à 50 °F).
    • Conception anti-rouille
    • Peinture OKS
    • Réserve de couple spéciale et adaptations de l'huile des réducteurs et des joints dans la plage des produits surgelés de 0 à -30 °C (32 à -22 °F).

    Dimensionnement de l'Entraînement en fonction des besoins avec Drive Solution Designer (DSD)

    • Une Connaissance Approfondie des Applications d'Entraînement telles que la physique de l'entraînement, les variantes et l'efficacité énergétique.
    • Des Calculs avec les données du processus et les profils de vitesse applicables individuellement.
    • Une structure d'entraînement complète pour toutes les exigences du transstokeur.
    • Un certificat de performance énergétique donne un aperçu rapide des économies d'énergie potentielles.