Inverter Drives 8400 StateLine

Des mouvements pour un large éventail d’applications.

Variateurs de fréquence adaptés pour des mouvements régulés en toute simplicité.

Caractéristiques complètes :

  • Réseau : 1 CA 230/240 V : 0,25 à 2,2 kW / 1,7 à 9,5 A
  • Réseau : 3 CA 400/500 V : 0,37 à 45 kW / 1,0 à 89 A

Particulièrement appropriés pour les transporteurs transversaux ou palettiseurs dans l’intralogistique, les extrudeuses dans l’industrie des plastiques et les systèmes de remplissage dans l’industrie de l’emballage.

Vos avantages :

  • Raccordements : marche/arrêt, entrées/sorties analogiques (1/1), entrées/sorties numériques librement programmables (4/1)
  • Communication : CANopen on board, EtherCAT, EtherNet/IP, POWERLINK, PROFIBUS, PROFINET
  • Système adapté aux fonctions d’entraînement avec ou sans bouclage de la vitesse
  • Logique de freinage intégrée
  • Fonction d’économie d’énergie "VFC eco"
  • Fonction de sécurité STO
i900 series servo inverters

i900 series servo inverters

i900 series servo inverters

i900 series servo inverters

The new i950 servo inverter that we have added to our automation system fits smoothly into our automation platform with which it is completely compatible.

Servo-Inverter i700

Servo-Inverter i700

Servo-Inverter i700

Servo-Inverter i700

Génération facile pour les applications multi-axes.

Servovariateurs adaptés pour des mouvements dynamiques et régulés.

Servo Drives 9400 HighLine

Servo Drives 9400 HighLine

Servo Drives 9400 HighLine

Servo Drives 9400 HighLine

Résultats remarquables pour des tâches machine exigeantes, applications mono-axes ou multi-axes.

Servovariateurs adaptés pour des mouvements régulés, précis et dynamiques.

Variateurs de fréquence i500

Variateurs de fréquence i500

Variateurs de fréquence i500

Variateurs de fréquence i500

La nouvelle gamme de variateurs de fréquence i500 est disponible de 0,25 à 132 kW.

Inverter Drives 8400 TopLine

Inverter Drives 8400 TopLine

Inverter Drives 8400 TopLine

Inverter Drives 8400 TopLine

Variateurs de fréquence adaptés pour des mouvements dynamiques et régulés.

Inverter Drives 8400 HighLine

Inverter Drives 8400 HighLine

Inverter Drives 8400 HighLine

Inverter Drives 8400 HighLine

L’essentiel avec précision.

Variateurs de fréquence adaptés pour des mouvements et des positionnements régulés en toute simplicité.

Inverter Drives 8400 BaseLine

Inverter Drives 8400 BaseLine

Inverter Drives 8400 BaseLine

Inverter Drives 8400 BaseLine

Des mouvements pilotés pour des applications de base.

Variateurs de fréquence adaptés pour des mouvements pilotés avec fonctions de communication.

Inverter Drives SMVector IP31

Inverter Drives SMVector IP31

Inverter Drives SMVector IP31

Inverter Drives SMVector IP31

Des fonctions variables pour des applications très diversifiées.

Variateurs de fréquence performants adaptés pour des mouvements pilotés.

EASY Product Finder

Your quick access to:

  • Product details
  • Product configuration
  • CAD drawings
  • Online quotation