Inverter Drives 8400 protec

Pour des systèmes de convoyage horizontaux et verticaux dynamiques.

Variateurs de fréquence décentralisés appropriés pour une fixation murale avec des raccordements rapides par prises.

Caractéristiques complètes :

  • Réseau : 3 CA 400/500 V : 0,75 à 7,5 kW / 2,4 à 16,0 A

Particulièrement appropriés pour les tables élévatrices à leviers croisés dans l'intralogistique, ou pour les convoyeurs aériens électriques de l'industrie automobile.

Vos avantages :

  • Raccordements : marche/arrêt, entrée analogique, entrées/sorties numériques librement programmables (4/2)
  • Communication : CANopen, PROFIBUS, PROFINET
  • Mise en service aisée grâce à la technologie Plug and Drive
  • Disponibilité rapide
  • Affichage par LED et LEDs d'état
  • Fonctions de sécurité évolutives
  • Indice de protection élevé IP65
i550 protec frequency inverters

i550 protec frequency inverters

i550 protec frequency inverters

i550 protec frequency inverters

Compact, scalable, simple, robust

i510 protec frequency inverters

i510 protec frequency inverters

i510 protec frequency inverters

i510 protec frequency inverters

Compact, simple, economical

Inverter Drives 8400 motec

Inverter Drives 8400 motec

Inverter Drives 8400 motec

Inverter Drives 8400 motec

Le système d'entraînement, c'est aussi facile que ça !

Variateurs de fréquence décentralisés destinés à un montage sur le moteur.

Inverter Drives SMVector IP65

Inverter Drives SMVector IP65

Inverter Drives SMVector IP65

Inverter Drives SMVector IP65

De bonnes performances, même en environnement extrême.

Variateurs de fréquence décentralisés pour fixation murale.

EASY Product Finder

Your quick access to:

  • Product details
  • Product configuration
  • CAD drawings
  • Online quotation