Inverter Drives 8400 motec

Le système d'entraînement, c'est aussi facile que ça !

Variateurs de fréquence décentralisés destinés à un montage sur le moteur ou au mur.

Caractéristiques complètes :

  • Réseau  3 CA 400/480 V : 0,37 à 7,5 kW / 1,3 à 16,5 A

Particulièrement appropriés pour les chariots de transfert et les entraînements de convoyeurs dans le domaine de l'intralogistique et les entraînements de pompes et de ventilateurs.

Vos avantages :

  • Raccordements : marche/arrêt, entrée analogique, entrées/sorties numériques librement programmables (5/1)
  • Communication : AS-Interface, CANopen, EtherCAT, PROFIBUS, PROFINET
  • Mise en service aisée grâce à la technologie Plug and Drive
  • Conception modulaire basée sur les modules de base (Drive Unit), de communication (Communication Unit) et de câblage (Wiring Unit)
  • Affichage par LED visible de loin, à des fins de diagnostic
  • Fonction d'économie d'énergie "VFC eco"
  • Fonction de sécurité STO
  • Indice de protection élevé jusqu'à IP65
i550 protec frequency inverters

i550 protec frequency inverters

i550 protec frequency inverters

i550 protec frequency inverters

Compact, scalable, simple, robust

i510 protec frequency inverters

i510 protec frequency inverters

i510 protec frequency inverters

i510 protec frequency inverters

Compact, simple, economical

Inverter Drives 8400 protec

Inverter Drives 8400 protec

Inverter Drives 8400 protec

Inverter Drives 8400 protec

Pour des systèmes de convoyage horizontaux et verticaux dynamiques.

Variateurs de fréquence décentralisés appropriés pour une fixation murale avec des raccordements rapides par prises.

Inverter Drives SMVector IP65

Inverter Drives SMVector IP65

Inverter Drives SMVector IP65

Inverter Drives SMVector IP65

De bonnes performances, même en environnement extrême.

Variateurs de fréquence décentralisés pour fixation murale.

EASY Product Finder

Your quick access to:

  • Product details
  • Product configuration
  • CAD drawings
  • Online quotation