Moteurs triphasés alimentés par variateurs

Fonctionnement optimal à vitesse variable.

Les moteurs triphasés fonctionnant avec variateur sont conçus pour des applications diverses et variées dans une plage de puissance de 0,12 à 45 kW. Proposés en différentes classes d’efficacité, ces entraînements répondent aux différentes exigences requises pour les applications à vitesse variable.

Vos avantages :

  • Classes d’efficacité au choix pour tirer le meilleur profit économique possible
  • Gain de place grâce au montage direct et compact sur les réducteurs Lenze
  • Usage universel grâce à la conception modulaire permettant de répondre aux nombreux besoins de vos machines
  • Raccordement possible par connecteurs permettant un raccordement rapide
Moteurs MF optimisés pour le fonctionnement via variateur

Moteurs triphasés MF optimisés pour le …

Moteurs MF optimisés pour le fonctionnement via variateur

Moteurs MF optimisés pour le fonctionnement via variateur

Moteurs triphasés à haute efficacité énergétique optimisés pour le fonctionnement via variateur, pour des mouvements à vitesse variable. Plage de puissance : 0,55 à 22 kW (1,53 à 59,2 Nm)

Moteurs IE3 m550-P

Moteurs triphasés IE3 m550-P pour le …

Moteurs IE3 m550-P

Moteurs IE3 m550-P

Moteurs triphasés à haute efficacité énergétique (IE3) adaptés pour des mouvements à vitesse constante et à vitesse variable. Appropriés pour un fonctionnement direct réseau ou via variateur. Plage de...

Moteurs IE2 MH

Moteurs triphasés IE2 MH pour le …

Moteurs IE2 MH

Moteurs IE2 MH

Moteurs triphasés à haute efficacité énergétique (IE2) adaptés pour des mouvements à vitesse constante et à vitesse variable.

Appropriés pour un fonctionnement direct réseau ou via variateur. Plage...

Moteurs IE1 MD

Moteurs triphasés IE1 MD pour le …

Moteurs IE1 MD

Moteurs IE1 MD

Moteurs triphasés adaptés pour des mouvements à vitesse constante et à vitesse variable. Appropriés pour un fonctionnement direct réseau ou via variateur. Plage de puissance : 0,12 à 22 kW (0,8 à 144...