Lenze AC motors mains operation

Moteurs triphasés alimentés par le réseau électrique

Simple et efficace en même temps

Lenze propose des moteurs asynchrones triphasés à alimentation directe par le réseau électrique dans une plage de puissance de 0,12 à 45 kW. Ces entraînements se distinguent par leur classe de rendement IE1 à IE3 et peuvent être utilisés pour un fonctionnement direct sur le réseau électrique avec différentes options.

Vous pouvez compter sur

  • Des classes d'efficacité variées pour un bénéfice économique maximal
  • Un gain de place grâce au montage direct et compact sur les réducteurs Lenze
  • Un freinage parfaitement maîtrisé grâce aux freins de maintien et de service en option
  • Une protection contre la surchauffe par surveillance de la température