Unité puissante compacts et hauts rendements pour un fonctionnement avec variateurs de fréquence

Moteurs asynchrones triphasés MF à faible consommation d'énergie, optimisés par le raccordement à un variateur de vitesse pour des mouvements à vitesse variable.

  • Puissances assignées de 0,55 à 22 kW
  • Couples assignés de 1,53 à 59,2 Nm

Particulièrement adaptés pour des applications nécessitant de grandes plages de réglage de vitesse et avec un encombrement réduit.

Vous pouvez compter sur

  • Des moteurs surpassant la classe de rendement IE2
  • Des moteurs 4 pôles avec fixations normalisées B3, B5 et B14
  • Une plage de réglage de vitesse jusqu'à 1:24 à couple constant
  • Un indice de protection IP55
  • Des possibilités de raccordement multiples, que ce soit par boîte à bornes, connecteurs Han® ou connecteurs ronds
  • Une protection contre la surchauffe par surveillance de la température par contact thermique PTO ou par sonde CTP ou PT1000
  • Un système modulaire pour une adaptation fonctionnelle à votre application
  • Un système de bouclage
  • Des freins de service et de maintien
  • Une autoventilation ou un motoventilateur

Lenze France - vente

Configurer un MF

Accès rapide:

  • Détails du produit
  • Configuration du produit
  • Plans CAO
  • Courbes M-n
  • Devis en ligne

Ouvrir EASY Product Finder

Support Technique des Produits

Documentation: Project planing

  • Brochure Introduction Temperature Sensor PT1000
    Date
    02.07.2019
  • Brochure Lenze BlueGreen Solutions Energy-Efficient AC Motors
    Date
    02.07.2019

  • Catalogue g500-BHS geared AC motors MF inverter-optimised
    Date
    26.06.2019
  • Catalogue Gxx geared motors angle inverter-optimised
    Date
    13.01.2020
  • Catalogue Gxx geared motors axial inverter-optimised
    Date
    13.01.2020
  • Catalogue MF IE2 MH IE1 MD AC motors
    Date
    04.09.2018

Documentation: Commissioning and operation

  • Operating instructions MDxMA-MHxMA-MFxMA-MDERA-MHERA Three-phase AC motors
    Date
    19.11.2016

  • Mounting instructions HAN Plug assignment diagram
    Date
    13.12.2016
  • Mounting instructions MxxMA-MxERA V1 KK0 KK1 AC motors
    Date
    02.07.2015
  • Mounting instructions MXXMA-MXXRA-M2XAP-M5XAP Three-phase AC motors
    Date
    19.03.2019

Documentation: Approvals and certificates

  • Declaration EC Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU MFFMA MFEMA MFSMA geared motors
    Date
    24.07.2019
  • Declaration EC Declaration 2006-42-EC Motors with encoder
    Date
    24.07.2019
  • Declaration Lenze Lenze REACH
    Date
    19.08.2019
  • Declaration Lenze PWIS_LABS Declaration
    Date
    13.08.2019
  • Declaration Lenze WEEE declaration
    Date
    23.07.2019
  • Declaration UL CoC UL-recognized MxxMA asynchronous motors
    Date
    17.01.2020
  • Certificate CCC CCC certificate MFxMA AC motors
    Date
    30.01.2020
  • Certificate UkrSEPRO UkrSepro AC motors
    Date
    27.05.2019

Lenze France - service