Lenze AC motors inverter operation

Moteurs triphasés commandés par variateurs de vitesse

Fonctionnement optimisé en boucle ouverte ou fermée

Lenze propose des moteurs asynchrones triphasés commandés par variateurs de vitesse pour une large gamme d'applications, dans une plage de puissance allant de 0,12 à 45 kW. Ces entraînements sont disponibles dans différentes classes de rendement et peuvent être utilisés avec différents accessoires, pour un fonctionnement en boucle ouverte ou en boucle fermée.

Vous pouvez compter sur

  • Des classes d'efficacité variées pour un bénéfice économique maximal
  • Un gain de place grâce au montage direct et compact sur les réducteurs Lenze
  • Un système modulaire adapté à vos applications et permettant une utilisation universelle pour une large gamme de machines
  • Un branchement électrique rapide, même en cas d’intervention de maintenance grâce à des connecteurs standards disponibles dans le commerce