Automation goes blue. And your machine is ready for the smart factory.

 

Une connaissance approfondie de votre machine.

Avec plus de 70 ans d'expérience dans la commande de mouvement pour les machines, nous vous accompagnons dans toutes les phases du développement jusqu'à la solution parfaite - de l'idée initiale à la formulation d'un concept, au développement de solutions, à la fabrication de la machine et à son bon fonctionnement. Cela vous permet de réduire le temps que vous consacrez pour vos développements et vous disposez d'une plus grande liberté d'action pour vos compétences clés.

 

Flexibilité grâce à un matériel évolutif.

Grâce à notre plateforme d'automatisation complète - du contrôle-commande à l'électromécanique en passant par la variation de vitesse - vous bénéficiez d'une flexibilité maximale pour créer de toutes nouvelles possibilités dans toutes vos applications, depuis de petits modules machines jusqu'aux systèmes multi-axes.

 

Fiabilité grâce à un logiciel modulaire.

Effectuez vos développements logiciels rapidement, facilement et de manière fiable. Avec nos modules d'application FAST, composé de solutions de machines et d'applications technologiques testées et prêtes à l'emploi.

 

Gain de temps grâce à des solutions numériques.

Solutions de développement numérique :
Rendre les interactions d'automatisation complexes plus faciles à comprendre pour les programmeurs et les ingénieurs d'études - avec un jumeau numérique, par exemple.

Solutions de services numériques :
Augmentez la productivité et la fiabilité de vos machines ou de vos installations. Utilisez une solution complète testée sur le marché, avec une sécurité intégrée pour une connectivité sécurisée et un transfert sécurisé des données de la machine vers le cloud et inversement. Profitez d'une sécurité élevée pour le stockage, l'analyse de toutes les données de vos machines et bénéficiez d'applications intelligentes pour vous fournir des informations exploitables.

Rencontrez les experts Lenze qui font que les choses avancent.

Liberté illimitée : commande centralisée, décentralisée ou un mélange des deux.

Le nouveau servovariateur i950 complète notre plateforme d'automatisation et offre des possibilités de combinaisons infinies. Pour vous, cela signifie qu'à l'avenir, vous pourrez choisir entre une architecture d'automatisation centralisée ou décentralisée ou un mélange intelligent des deux.

En introduisant cette nouvelle brique dans notre plateforme d'automatisation, nous facilitons le développement logiciel. Peu importe qu'un servovariateur soit intégré dans une architecture machine comme un simple actionneur, comme un axe paramétrable ou comme un axe librement programmable.

Notre gamme complète et évolutive couvre tous les niveaux, du contrôle-commande, en passant par la variation de vitesse jusqu'à l'électromécanique. Le transfert de données du terrain jusqu'au niveau du cloud s'effectue selon des langages standardisés et sécurisés. Notre plateforme globale vous offre des solutions vous permettant de répondre à toutes vos exigences facilement, efficacement et avec la plus grande flexibilité possible.

Vos avantages :

  • Cohérence et évolutivité de vos systèmes d'automatisation
  • Utilisation du même logiciel pour tous vos modules machine
  • Utilisation individuelle des modules machine indépendants et combinaison possible selon vos besoins
  • Réalisation " Plug & Play " de différents modules d'une machine sans écriture d'une seule ligne de code logiciel.

Système logiciel modulaire pour des concepts de machines modulaires

La modularisation est un moyen efficace de réduire les temps de développement de machines flexibles. Les modules standardisés peuvent être facilement réutilisés, les temps de test et les taux d'erreur sont réduits et vous disposez de plus de temps pour travailler sur les caractéristiques spécifiques de votre machine, sur ce qui apporte de la valeur ajoutée à vos clients.

Voici comment nous vous facilitons la modularisation de votre machine :

  • Notre boîte à outils logicielle Lenze FAST vous permet de développer et de structurer facilement un système de commande d'une machine modulaire.
  • Les différents modules de la machine peuvent être équipés de manière optimale avec la technologie d'entraînement et de commande la plus adaptée.
  • Des standards ouverts, indépendants des fabricants et des langages de communication modernes assurent une synchronisation verticale et horizontale.
  • La fonction " Participants optionnels " vous permet d'ajouter ou de supprimer des modules et des participants selon vos choix.

Cela vous permet de créer des machines intégrant de l'électromécanique, de l'électronique et des logiciels à partir d'une source unique et de réduire considérablement le temps de mise sur le marché.

Temps de développement plus courts grâce au jumeau numérique

Les casques de réalité virtuelle (VR) sont actuellement principalement utilisés dans le monde virtuel numérique du jeu vidéo pour vivre une expérience sensorielle. Cependant, Lenze en a fait un outil puissant et utilise cette technologie comme un outil extrêmement efficace pour le développement et la formation. Mais rassurez-vous, aucun monde parallèle n'émerge lorsque la réalité virtuelle est utilisée pour le développement de machines et de ligne complètes.

Les avantages sont réels : le jumeau numérique permet au constructeur de machines de comprendre et de résoudre plus facilement des problèmes d'automatisation complexes. Les programmeurs et les concepteurs de machines peuvent ainsi utiliser ce dispositif d'affichage pour expérimenter leurs applications en action.

Solutions IoT industrielles pour Industrie 4.0

Maintenance à distance, taille de lot unitaire, stockage et analyses des données dans le cloud, intégration verticale et horizontale, jumeau numérique, maintenance prédictive.... Venez découvrir nos solutions numériques, et rencontrons-nous pour en parler :

Avec notamment, une solution complète, éprouvée sur le marché avec une sécurité native à la conception, avec des connexions et des échanges de données sécurisés de la machine vers le cloud et inversement. Cette solution vous permet de stocker et d'analyser toutes vos données en toute sécurité afin d'obtenir des informations exploitables immédiatement. Nous pouvons d'ores et déjà vous fournir des applications logicielles prêtes à l'emploi pour que vous puissiez tirer profit dès aujourd'hui de vos données. Cela part de la télémaintenance, à la surveillance des données, au suivi des temps d'arrêt machine jusqu'à la visualisation des performances (KPI) et la maintenance prédictive.

Une étude conceptuelle pour une connexion directe sans matériel entre un servovariateur et le cloud, avec l'environnement Salesforce par exemple. Avec le protocole MQTT et une connexion WiFi, les données de l'appareil, telles que l'état du logiciel ou la configuration, sont envoyées vers l'infrastructure cloud de notre filiale Logicline et sont ensuite transférées vers un smarphone ou une tablette.

Découvrez le type de service qui sera disponible pour votre machine du futur avec nos approches en matière de gestion des ressources numériques. Grâce à un jumeau numérique, la planification des intervalles de maintenance deviendra ainsi intelligente.

Votre solution de sécurité pour un transfert sécurisé des données dans le cloud, en prenant l'exemple d'un transtockeur.

Une condition préalable essentielle au succès de l'Industrie 4.0 et de l'usine intelligente est d'avoir une connexion internet sécurisée entre la machine et le cloud. Les données doivent être protégées contre toute utilisation abusive et doivent être utilisables pour l'amélioration des processus machine.

La solution la plus sûre est sans aucun doute la solution complète de Lenze, éprouvée sur le marché, avec une sécurité intégrée à tous les niveaux.

Un niveau de sécurité maximum

  • Données chiffrées en SSL du réseau vers le cloud
  • Protocole IPSec pour authentifier et chiffrer les données
  • Échange de données transparent dans le réseau de l'entreprise

Prêt pour le futur

  • OPC-UA/MQTT directement dans le contrôleur Lenze
  • Transfert permanent des données vers le cloud
  • Toutes les données sont disponibles pour une analyse immédiate ou future

Gestion de l'usine

  • Surveillance de l'utilisation et de la disponibilité des machines

Télémaintenance

  • Accès aux données au niveau mondial
  • Diagnostic et maintenance à distance
  • Réduction jusqu'à 80 % des affectations de service sur le terrain

Maintenance prédictive/Services numériques

  • Détection prédictive des défauts potentiels sur la base des analyses de données réalisées dans le Cloud
  • Services de conseil pour l'optimisation de la production par l'OEM avec des API et des applications en mode SaaS

Systèmes d'entraînements mécatroniques : une révolution dans le convoyage horizontal

Résolvez de nombreuses tâches standard dans le domaine de la manutention horizontale grâce à des systèmes d'entraînements intégrés.

  • Avec une seule solution d'entraînement décentralisée, vous pourrez couvrir un large éventail d'applications et réduire jusqu'à 70% le nombre de variantes différentes, par exemple :

    • pour le convoyage de palettes avec la combinaison du moteur intelligent Lenze Smart Motor et de réducteurs à haut rendement de la série g500
    • pour le convoyage de bacs avec la meilleure solution technique composée du Smart Motor et du réducteur à couple conique g350.


  • Grâce à une efficacité énergétique maximale et à une longue durée de vie de votre système d'entraînement mécatronique, la productivité et la fiabilité de votre système de convoyage sera au summum.

  • Mise en service facile pour les applications de convoyage

    • En 3 minutes seulement, à l'aide de votre Smartphone, vous pouvez mettre en marche le moteur intelligent Lenze.

Services Numériques : un fonctionnement sûr et fiable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Nous vous offrons la possibilité de bénéficier non seulement d'une flexibilité maximale dans l'utilisation de vos machines, mais aussi d'un haut niveau de sécurité et de fiabilité. Avec nos modules de service, nos spécialistes travaillent avec perspicacité pour assurer le fonctionnement ininterrompu de vos machines et installations. Les solutions de Cloud intelligent jouent également un rôle important.

Les avantages de notre solution :

  • Toutes les données importantes sont stockées sous forme cryptée (et donc protégées contre toute utilisation abusive), et
  • Ces données peuvent contribuer à une auto-assistance directe de bien des façons différentes.
  • En cas de besoin, les experts peuvent accéder facilement et rapidement aux informations relatives à la machine, puis fournir une assistance à distance.
  • Cela signifie qu'un technicien n'est plus nécessaire sur place dans 80 % des situations de maintenance.

1. Faites l'inventaire de votre machine avec la gestion des actifs

Créez la base d'un fonctionnement ininterrompu et d'une amélioration des services à distance.

  • L'inventaire de l'ensemble de la machine permet d'enregistrer tous les composants de la machine dans le logiciel Lenze de gestion des actifs (également appelés Assets Management) avec leur identification, leur numéro de série, la position de montage pour certains et leur domaine fonctionnel.
  • Ensuite, cette base de données est enrichie avec des informations pertinentes telles que les délais de livraison ou la disponibilité, les intervalles de maintenance, le cycle de vie des composants et des documents tels que les manuels d'instructions, pour ne citer que quelques exemples.
    Toutes ces informations sur les actifs sont attachées au jumeau numérique - la base de nos Offres de Service.
  • Le jumeau numérique de votre machine vous permet d'apporter une aide importante à vos clients utilisateurs dans le cadre de la télémaintenance et de la planification intelligente des intervalles de maintenance. Cela augmente la disponibilité de votre machine.

2. En cas d'urgence, nous pouvons réagir immédiatement - avec nos Modules de Services Numériques

Nous pouvons rapidement effectuer une analyse d'erreur et corriger un défaut en utilisant les technologies modernes d'assistance à distance.

Par exemple :

  • Le scan et l'envoi de la plaque signalétique de la machine à l'aide d'un smartphone déclenchent un ticket de service, ce qui nous permet d'accéder directement aux données produit pertinentes et de fournir une assistance rapide.
  • L'Appli de Service Lenze peuvent utiliser la fonction Live Picture pour envoyer des images du problème ou de l'erreur depuis n'importe quel endroit, puis le problème ou l'erreur peut être analysé, documenté et corrigé.
  • Passer une nouvelle commande ou une commandes de pièces de rechange devient rapide et facile grâce à l'accès instantané aux informations.
  • Surveillance de la machine, visualisation des données d'efficacité globale de l'équipement (OEE) et affichage systématique des cycles de maintenance des composants installés.
  • Liaison et visualisation des fonctions d'alarme pour la machine et les composants installés.