Variateurs de vitesse et servovariateurs pour installation en armoire de commande
Les variateurs de vitesse et les servovariateurs pour installation en armoire de commande sont disponibles dans les indices de protection IP20 et IP31.
Pour gagner de la place, ces appareils compacts peuvent être installés côte à côte dans l'armoire de commande. Ils sont disponibles pour des puissances assignées de 0,25 à 240 kW avec un raccordement au réseau électrique 1 x 230 V jusqu'à 2,2 kW, 3 x 230 V jusqu'à 5,5 kW et 3 x 400/480 V jusqu'à 240 kW.
Les architectures en réseau peuvent ainsi être clairement disposées même dans les endroits les plus exigus. Les autres composants de commande tels que le contrôleur et les entrées/sorties sont montés directement à côté des variateurs de fréquence et des servovariateurs.