Avec les moteurs triphasés m550 et m540, nous vous proposons une solution d'entraînement conforme aux standards industriels de demain pour votre machine. Ils répondent de plus aux exigences légales des zones les plus importantes du monde, telles que les États-Unis, l'Europe et l'Asie.

Les moteurs triphasés IE2 m550-H couvrent une plage de puissance de 0.12 à 0.55 kW et ont un rendement élevé tel que défini pour l'IE2.

Les moteurs triphasés IE3 m550-P couvrent une plage de puissance de 0.75 à 22 kW et ont un rendement Premium tel que défini pour l'IE3.

Les moteurs triphasés IE3 m540-P couvrent une plage de puissance de 30 à 55 kW et ont un rendement Premium tel que défini pour l'IE3.

Points forts

  • Des classes d'efficacité énergétique pour une utilisation économique et durable dans de nombreuses applications et une multitude de pays
  • Une conception modulaire évolutive pour une adaptation optimale aux exigences machines
  • Raccordement facile par boîte à bornes ou connecteur standard pour une mise en service rapide
  • Optimisé pour une utilisation comme motoréducteur avec les réducteurs g500 et les variateurs de vitesse i510 cabinet, i550 cabinet et i550 protec

Caractéristiques et données techniques

Caractéristiques techniques
0.12 ... 55 kW
1 ... 142 Nm
Version
B3
B5
B9
B14
Bouclage
Sans
Résolveur
Codeur absolu
Codeur incrémental
Codeur incrémental avec fonctions de sécurité

Sur quasiment tous les marchés, il y a des exigences en matière de rendement minimal pour les moteurs triphasés. Nous avons rassemblé pour vous, de manière claire, ces exigences spécifiques aux différents pays, et vous pouvez les télécharger ici :

Directive-écoconception

Configurer un produit

Support Technique des Produits

Écrire à Lenze