Moteurs Asynchrones Triphasés

Pour un fonctionnement direct réseau ou via des variateurs de vitesse, en boucle ouverte ou fermée.

Lenze propose des moteurs asynchrones triphasés pour un fonctionnement direct réseau et via des variateurs de vitesse, dans une plage de puissance allant de 0,12 à 45 kW. Ces entraînements se distinguent par leur classe de rendement et leur design peut être adapté aux besoins de chaque application.

Vous pouvez compter sur

  • Différentes classes d'efficacité pour un bénéfice économique maximal
  • Un gain de place grâce au montage direct et compact sur les réducteurs Lenze
  • Un système modulaire adapté à vos applications et permettant une utilisation universelle
  • Un branchement électrique rapide grâce à des connecteurs standards disponibles dans le commerce