Ces moteurs à ventilation interne ont une longue durée de vie, une large plage de régulation de vitesse et des couples assignés allant de 71 jusqu'à 434 Nm.

Les moteurs motoventilés MDFQA sont conçus pour un fonctionnement continu à des couples élevés. Leurs roulements largement dimensionnés et leur bobinage spécifique garantissent une longue durée de vie et un comportement de fonctionnement optimal dans toutes les situations d'entraînement.

Ces moteurs CC ont des couples nominaux de 71 à 434 Nm et des couples de pointe de 250 à 1400 Nm dans une plage de puissance comprise entre 22,6 kW et 95 kW. De conception compacte avec indice de protection IP23, ils ont été spécialement conçus pour fonctionner avec les variateurs de vitesse et les servovariateurs Lenze.

Le grand nombre de versions permet une large gamme d'applications. La grande plage de défluxage avec des réserves de couple élevées permet un fonctionnement continu jusqu'à des vitesses élevées.

Lenze Switzerland - Head Office

Product support

Documentation: Commissioning and operation

  • Mounting instructions MDxKS-MDxKA-MDFQA Servo motors
    Date
    28.04.2015

Documentation: Approvals and certificates

  • Declaration EC Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU MDFQA geared motors
    Date
    24.07.2019

Lenze Switzerland - Head Office

Product lifecycle 2

Current status

0: available
1: to be discontinued
2: discontinued
3: spare part
4: spare part (last call)